SHTP-FF Lineartisch mit Schnellverschluss

SHTP-Lineartische mit Schnellverschluss- Mechanismus bietet eine Kombination aus präzisem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand.

leichte Vollkunststoffausführung

für eilige Formatverstellungen

Bremse durch Selbsthemmung inkl.

Hublängen frei wählbar

nur empfohlen für horizontale Anwendungen

max. stat. Axiallast 200 N

max. dyn. Axiallast 50 N

SHTP-FF

Zu diesen Artikeln passend:


Art.-Nr. A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts kt
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 ±0,1    
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-AWM-FF (1) 85 55 36 70 73 42,5 115 42 2 30 10 6,6 0
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J

Art.-Nr. sg d T l2 d2* ha max.
Hublänge
Gewicht Gewicht zusätzlich

   
          Standard   [mm] [kg] pro 100 mm    
in 10 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-AWM-FF (1) M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 500 0,35 0,11 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J

Mehr Informationen:


Zu diesen Artikeln passend:


in 10 Werktagen versandfertig