drylin® SHT-WS: alle Richtungen

Ausrichtung frei wählbar

drylin® SHT-WS ist der neuer Winkelbausatz für die Spindellineartischreihe SHT. Edelstahlwinkel für die Baugrößen 12 und 20 lassen jegliche Kombination an Kreuztischen zu.

2 verschiedene Baugrößen

Kombinierbar mit allen drylin® Spindellineartischen der Serien SHT/SHTC/SHTS in den Baugrößen 12 und 20


Branchen: Sondermaschinenbau
Anwendungsbeispiel

Art.-Nr. A H B E2 E3 E4 E5 s t  
in 3-4 Werktagen versandfertig SHT-WS-12 (1) 85 26,5 30 73 20,5 70 15 6,5 3 In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SHT-WS-20 (1) 130 36 35 108 18 115 35 8,5 5 In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Satz (2 St.) Winkel

Weitere Informationen:


in 3-4 Werktagen versandfertig