Rohrverstellung mit eingelaserter Skalierung

drylin® SET EasyTube, die neue Lineareinheit ist für leichte, manuelle Verstellaufgaben geeignet. Einfaches Verschieben des Schlittens per Hand. Klemmung an jeder Position. Inklusive eingelaserter, spülfester Skalierung.

absolute Schmiermittelfreiheit

korrosionsbeständig

stufenlos klemmbar

mit und ohne Skalierung erhältlich

drei Hublängen ab Lager: 200, 400 und 600 mm

Form:

 

Technische Daten    
F radial   N   300
max. Ausleger bei Maximallast   mm   66
max. Ausleger bei Nennlast 100 N   mm   200
max. Verschiebkraft ohne Last   N   10
max. Haltekraft   N   100
max. Hublänge   mm   850
Art.-Nr. mit Skalierung ohne Spindel
mit Spindel
Hublänge
[mm]
 
in 3-4 Werktagen versandfertig SETM-25-AWM-200-SC ohne Spindel 200 In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SETM-25-AWM-400-SC ohne Spindel 400 In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SETM-25-AWM-600-SC ohne Spindel 600 In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SET-25-AWM-200-SC mit TR-Spindel 10x2 200 In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SET-25-AWM-400-SC mit TR-Spindel 10x2 400 In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SET-25-AWM-600-SC mit TR-Spindel 10x2 600 In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Mehr Informationen:


in 3-4 Werktagen versandfertig