drylin® - Hubschwenkeinheit HSQ


Die drylin® Hub-/Schwenk-Einheit basiert auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium- 4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung zur Aufnahme des Zahnriemens. Die Lagerung beider Bewegungsrichtungen erfolgt mit Lagerelementen aus iglidur® Hochleistungspolymeren und ist komplett schmier- und wartungsfrei. Die Kombination von Kunststoff und Aluminium gewährleistet einen äußerst leichten Aufbau und kann einbaufertig mit drylin® E Schrittmotorentechnik konfiguriert werden

Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil

Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil

Modulare Bauweise

Antrieb: NEMA11-Schrittmotor


Typische Anwendungsbereiche:Pipettierer, Labor- und Analystechnik, Greifertechnik, Pick & Place Systeme, Medizintechnik, ...
Hubschwenkeinheit HSQ

Lieferprogramm Hubschwenkeinheit

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. F
[g]
vL vR Lmax
±0,15
(Ds)
±0,15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S  
HSQ-10-1440-… 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10  Anfragen


Bestellbeispiel
HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L
(inkl. Schrittmotor NEMA17/11 mit Litze)
HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E
(inkl. Schrittmotor NEMA17/11 mit Encoder)
Weitere Motoren auf Anfrage/passende Initiatoren verfügbar

Anschlussplatte für Pneumatikgreifer

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. Q ls L H B B1 B d B3 B4 d1
STZ-Q10-01-AM 7,5 15 19 25 45 27 12 4 30,5 10 3,5

 Anfragen

Initiatorauslöser inkl. Zylinderstift zum Auslösen

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. B A H A1 Q
Q10-IA-01 7 28,5 13 12,8 7,5

 Anfragen