drylin® Gleitplatten

Ab Lager lieferbare drylin®-Gleitplatten aus dem Hochleistungskunststoff iglidur® J sind fast überall einsetzbar. Schmierstofffrei können größere Massen gegen diverse Oberflächen (Stahl, Aluminium, Edelstahl etc.) mit niedrigem Reibwert verschoben werden. Eine Verschraubung über den Metalleinsatz garantiert festen Halt.

da [mm]:

 

Art.-Nr. Außen-Ø Verschleißgrenze Breite Toleranz für Senkschraube max. stat.
Tragfähigkeit
   
  Da [mm] [mm] s [mm]   K [mm] [N]    
in 4 Wochen versandfertig RSDJ-40-06 40 1,5 6 +/- 0,05 M6 28500 14,74 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig RSDJ-60-08 60 2,5 8 +/- 0,05 M8 66000 16,93 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig RSDJ-80-08 80 2,5 8 +/- 0,05 M8 120000 20,08 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 24-48 Stunden versandfertig
in 48-72 Stunden versandfertig
in 4 Wochen versandfertig