drylin® W Linearführung, Komplettsystem mit digitalem Mess-System

  • Kabelloses Messsystem mit direkter, digitaler Angabe der Position
  • Einbaulage: rechts (R) oder links (L) von Führungsschlitten
  • Messprinzip: magnetisch mit Magnetband (10 x 1,4 mm)
  • Auflösung: 0,1 mm
Produkt­beschreibung
Die drylin® WKM Mess-Systeme sind netzunabhängig. Die integrierte Batterie garantiert eine mehrjährige Betriebsdauer. Hierdurch wird eine quasi absolute Wegmessung möglich. Als Maßstab dienen Magnetbänder. Der Positionswert wird mittels 5-stelligem LC-Display angezeigt.

Besondere Eigenschaften
  • Genauigkeit: + /- (0,1 + 0,01 x Messlänge [m]) mm
  • Betriebsdauer: über 5 Jahre bei 100% ED
  • Betriebstemperatur: + 0 °C bis + 60 °C
  • Anzeige: LCD
  • Wiederholgenauigkeit: +- 1 Digit
  • Absolutmaß- und Kettenmaßfunktion
  • variabel einsetzbar und transportabel
  • beliebige Werte als Nullpunkt einstellbar
  • Schlitten über Reibschluss klemmbar
  • Anzeige wahlweise rechts (R) oder links (L) vom Führungsschlitten
  • max. Schienenlänge 4000 mm (Messlänge effektiv max. 3757 mm)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.