Bestellnr. | Max. Schienenlängen | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Schienengewicht | Preis / m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[L max.] | min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
NS-01-40 | 3000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 8,7 | 1,3 | M4 | 26400 | 970 | 450 | 29,15 EUR | |
NS-01-40-UNGEBOHRT | 3000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 1,3 | 26400 | 970 | 450 | 26,09 EUR | |||
NS-01-40-AR | 3000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 8,7 | 1,3 | M4 | 26400 | 970 | 450 | 33,52 EUR |
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf
Bestellnr. | Bezeichnung | Schlittengewicht | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-02-40 | Wagen geclipst, Festlager | 30 | 5,99 EUR | |
NW-02-40-LLY | Wagen geclipst, Loslager y-Richtung | 30 | 5,98 EUR | |
NW-02-40-LLZ | Wagen geclipst, Loslager z-Richtung | 30 | 5,98 EUR | |
NW-02-40-LLYZ | Wagen geclipst, Loslager y-und z-Richtung | 30 | 5,98 EUR |
Art.-Nr. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
NW-02-40 | 9,5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 30 | ||
NW-02-40-LLY | 9,5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 30 | ||
NW-02-40-LLZ | 9,5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 30 | ||
NW-02-40-LLYZ | 9,5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 30 |
Bestellnr. | Bezeichnung | Schlittengewicht | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-12-40 | Wagen umspritzt | 30 | 5,99 EUR | |
NW-12-40-LLY | Wagen umspritzt, Loslager y-Richtung | 30 | 5,98 EUR | |
NW-12-40-LLZ | Wagen umspritzt, Loslager z-Richtung | 30 | 5,98 EUR | |
NW-12-40-LLYZ | Wagen umspritzt, Loslager y- und z-Richtung | 30 | 5,99 EUR | |
NW-12-27 | Wagen umspritzt | 12,5 | 3,64 EUR | |
NW-12-27-80 | Wagen | 25 | 6,97 EUR |
Art.-Nr. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
NW-12-40 | 9,5 | 23 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 30 | ||
NW-12-40-LLY | 9,5 | 23 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 30 | ||
NW-12-40-LLZ | 9,5 | 23 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 30 | ||
NW-12-40-LLYZ | 9,5 | 23 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 30 | ||
NW-12-27 | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 0 | M4 | 5 | 6,5 | 12,5 | ||
NW-12-27-80 | 0 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | M4 | 5 | 6,5 | 25 |
kein Loslager
2Loslager in z-Richtung
3Loslager in y-Richtung
4Loslager in yz-Richtung
Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.