flexible Anpassung an Ihre Einbaulage durch stufenlose Winkelverstellung (um 360° schwenkbar)
Max. Drehmoment 3 Nm
Adapter verfügbar für drylin® Spindelklemmung / Positionsanzeiger
Kompatibel mit drylin® SHT/SHTC (Baugrößen 12 und 20) und SLW-1040, -1660 und -2080
SHT-30 auf Anfrage
Schmiermittelfrei
Max. Drehmoment 3 Nm
Bauteile aus Edelstahl
Einfache Reinigung/Spülung mit Wasser
Kompatibel zu drylin® SHTC-20-EWM-HYD
Art.-Nr. | I | kt | la | L2 | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-1100 | 1:1 | 45 | 84 | 26 | 65 | 92 | 8 | 8 | 14 | 25 | 30 | 14 | Anfragen |
Art.-Nr. | I | AW | kt | L2 | la | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-3000 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 140,05 EUR | ||||||
WT-3100 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 142,20 EUR | ||||||
WT-3500 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 140,05 EUR | ||||||
WT-3600 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 140,05 EUR | ||||||
WT-3700 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 140,05 EUR | ||||||
WT-4000 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | Auf Anfrage | ||||||
WT-1100 | 1:1 | 4,5 | 26 | 84 | 65 | 92 | 8 | 12 | 14 | 25 | 30 | 14 | 196,11 EUR | ||
WT-4100 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 414,74 EUR | ||||||
WT-4200 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 314,01 EUR | ||||||
WT-4700 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 414,74 EUR | ||||||
WT-4600 | 60 | 26 | 51 | 40 | 33 | 52 | 14 | M4 | 414,74 EUR |