Gegenläufige
Spindel

Zum Online-Shop

Mehr Flexibilität in Formatverstellungen

Gegenläufige Gewindespindeln der dryspin® Technologie

Eine Gewindespindel ist ein Maschinenelement, das eine drehende Bewegung in eine translatorische umwandelt (Bewegungsgewinde). Steilgewinde- und Trapezgewindespindeln von igus sind in verschiedenen Spindelwerkstoffen (Stahl oder Edelstahl) und in Kombination mit mehr als sieben verschiedenen Gewindemutterwerkstoffen kombinierbar. Hierbei sind C15 Stahl und 1.4301 Edelstahl die Standardwerkstoffe.

Neben den Standardgewinderichtungen rechtsgängig (RH, Right Hand) und linksgängig (LH, Left Hand) bieten gegenläufige Spindeln mit Rechts- und Linksgewinde dem Konstrukteur einen weiteren Gestaltungsspielraum, da keine zweite Spindelverstellung inkl. zweitem Antrieb benötigt wird.
Gegenläufige Spindel

Vorteile

Kosteneffektiv
Hohe nutzbare Gesamtlänge
Einbaufertig lieferbar
Höhere zulässige Drehmomente als bei einer 2-teiligen Variante
 
Es gelten folgende übertragbare Drehmomente und maximalen Zugbelastungen für die igus verstifteten, gegenläufigen Gewindespindeln:
 
Die Standard Steigungsabweichung beträgt bei unseren drylin Trapez- oder metrischen Gewindespindeln 0,1 mm auf 300 mm. Die Geradheit beträgt ungerichtet 0,3 mm auf 300 mm, wohingegen bei einer gerichteten Spindel Werte von 0,1 mm oder weniger auf 300 mm möglich sind. Grundsätzlich sind die Spindeln nach DIN 103 und Toleranzklasse 7e hergestellt. 

Die dryspin® gegenläufigen Gewindespindeln sind als gerollte und anschließend verstiftete Edelstahlausführung auswählbar. Durch das Verstiften wir ein konstanter Gewindeübergangsbereich oder auch nicht nutzbare Gewindelänge garantiert. Diese beträgt bei allen Ausführungen unabhängig des Außendurchmessers 24mm. 
Gegenläufige Spindel

Hier bestellen:


Bestellschlüssel

Verstiftete dryspin Gewindespindeln:

Bestellschlüssel

dryspin Gewindespindeln:

Bestellschlüssel

Übergangsbereiche


Durch die verschiedenen Herstellungsverfahren kann bis auf wenige Millimeter in der Mitter der Spindel die gesamte Länge als Hub genutzt werden. In folgender Tabelle sind die verschiedenen Übergangsbereiche bzw. nicht nutzbaren Gewindelängen aufgelistet.

Artikelnummer                               L4
 PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…          20mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-…          30mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…          55mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…          55mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…          60mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES            24mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES            24mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES            24mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES            24mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES            24mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES            24mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES            24mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES          24mm


 
Gegenläufige Spindel


Einfach und schnell online berechnen

➔ Individuelle Zapfenbearbeitung ohne CAD-Software
➔ 2D-Bemaßungszeichnung und 3D Step-Datei, direkt
     online generiert
➔ Unmittelbare Preisberechnung, sofort online bestellen
     oder Angebot anfordern
Zum Konfigurator

Online bestellen:

Online-Shop
Zum Online-Shop

Online konfigurieren:

Konfiguratoren
Zu den Konfiguratoren

Anfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zur Kontaktanfrage

in 24-48 Stunden versandfertig
in 4 Wochen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage