Schmier- und wartungsfreie Bauteile für die Bewegung in Laborgeräten

Egal ob Mikrotome, Zentrifugen, Capper und Decapper, Analysensysteme oder Pipettierroboter: Mess- und Analysegeräte sowie Maschinen für das Probenhandling in der medizinischen Diagnostik zeichnen sich durch eine zunehmende Automatisierung und ein ebenso hochdynamisch wie kompakt gebautes Design aus.

Unsere Linearachsen und Motoren, Energieketten, Zahnräder, Gewindesysteme, Gleitlager und 3D-Druck-Teile sind daher für höchste Geschwindigkeiten bei langer Lebensdauer ausgelegt. Das Besondere an unserer Lagertechnik sind die im Kunststoff eingebetteten Schmierstoffe, die einen trockenen, sauberen Lauf ohne externe Schmierung, ohne Wartungsaufwand erlauben. Die Lager sind sehr langlebig, präzise und reibungsarm. Mit unseren leichten, kompakten e-ketten ist für eine sichere Leitungsführung, auch in engen Bauräumen gesorgt.
Laborgeräte

Technik verbessern und Kosten senken: Unsere Top-Produkte für labortechnisches Equipment

drylin Portalsysteme

drylin Portalsysteme und Motoren

  • Schmiermittelfreie Linearachsen
  • Lange Lebensdauer, Präzision und hohe Zuverlässigkeit
Zahnräder

Kunststoffzahnräder

  • Keine Schmierung notwendig
  • Hohe Lebensdauer dank optimierter Werkstoffe
  • Auch individuelle Abmessungen möglich
Energiekette E2

Energieketten der Serie E2

  • Zur sicheren Leitungsführung
  • Hohe Stabilität bei leisem Lauf
  • Auf engstem Bauraum einsetzbar
dryspin

dryspin Muttern und Spindeln

  • Komplett schmier- und wartungsfreie Gewindetechnik
  • Bis zu 25 % geringerer Verschleiß und bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
Kunststoffgleitlager iglidur

Kunststoffgleitlager

  • Korrosionsfrei und chemikalienbeständig
  • Wartungs- und schmierfrei
  • Verschleißfest, hohe Tragfähigkeit
3D-Druck

3D-gedruckte Bauteile

  • Individuelle Produkte aus dem 3D-Drucker
  • Hoch abriebfestes 3D-Druck Material
  • Schnell versandfähig mit online 3D-Druck Service

Erfolgreiche Anwendungen in der Labortechnik

Abfüllanlage für Reaktionsgefäße

Abfüllanlage im Labor Bei den Zuführungen in dieser Abfüllanlage kam es auf absolute Präzision und Zuverlässigkeit an. Der Kunde setzt heute auf drylin Gewindetechnik, die durch einen niedrigen Reibwert im Trockenlauf und eine optimale Gleitpaarung überzeugt.
Mehr zu dieser Anwendung erfahren

Höchste Präzision in DNA-Diagnostik

DNA Diagnostik Dieses Gerät zur DNA-Diagnostik erkennt Mutationen im Erbmaterial. Zum exakten Positionieren der Glasplatten mit DNA-Proben über einem Wärmetauscher setzt der Kunde auf einen drylin Spindellinertisch samt Motor.
Mehr zu dieser Anwendung erfahren

...und weitere Erfolgsgeschichten

Erfolgsgeschichten Medizintechnik Entdecken Sie in dieser umfangreichen Auswahl an Anwendungsbeispielen, wie unsere Linearachsen, Energieketten, Gewindesysteme und andere Produkte in verschiedenen Laborgeräten zum Einsatz kommen.
Weitere Anwendungen entdecken

Whitepaper: Automatisierte Pipettiertechnik

Innovative Kunststofftechnologie in der modernen Analytik

Medizintechnische Hersteller suchen stets nach Werkstoffen und Lösungen, um unter den spezifischen Ansprüchen der Medizintechnik, Präzision und Hygiene einerseits, und unter den allgemeinen ökonomischen Aspekten, Produktivität und Kostendruck andererseits, das jeweils optimale Dosierungssystem für die immer komplexer werdenden Kudenwünsche zu produzieren. Kunststoffgleitlager von igus bieten entscheidende Vorteile, Gewicht, Kosten und den erforderlichen Bauraum zu verringern ...
Jetzt kostenloses PDF herunterladen

Medizintechnik-Musterbox

Kostenlose Musterbox für die Medizintechnik bestellen!

Testen Sie selbst unsere Energiezuführungssysteme und Lagertechnik für die Medizintechnik, die Ihre Technik verbessern und Kosten senken.
Musterbox jetzt bestellen

Weitere Informationen

Verschiedene individuell von igus® angefertigte Speziallager