Ungeplante Anlagenstillstände jetzt mit nur 3 Klicks ganz einfach verhindern

i.Sense Condition Monitoring Systeme Die einbaufertigen Systeme können in alle in Eigenregie am Energieführungssystem nachgerüstet werden.

Einbaufertige Systeme zur Zug- / Schubkraftüberwachung (EC.P) sowie Brucherkennung (EC.B) jetzt im Online-Shop

Nach den smart plastics Komplett-Sets können nun auch die i.Sense EC.P Systeme zur Zug- / Schubkraftüberwachung und i.Sense EC.B zur Brucherkennung vollständig im i.Sense Online-Shop inkl. Preisen konfiguriert und direkt bestellt werden.​

Die individuelle Systemkonfiguration je nach Anwendungsfall ist anhand mehrerer Auswahlkriterien (Kettenserie, Länge, Position Schaltschrank, Leitungsüberlänge) ganz einfach auswählbar. Entsprechend folgt die​ Ausgabe der passenden Stückliste, Preis und Lieferzeit​. Weitere Informationen wie EPLAN Makros sowie Bedienungs- und Montageanleitungen sind ebenfalls direkt im Shop einsehbar.
Direkt zum i.Sense Online-Shop
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Konfiguration der i.Sense Zustandsüberwachung und Sensordaten-Download auf vielfältigen Kanälen (USB, Adhoc WiFi, ...) sowie unterschiedlichen Endgeräten möglich
  • Schnellster Weg zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung für erhöhte Ausfallsicherheit in bewegten Anwendungen
Kosten senken

Kosten senken

  • Keine Projektierungskosten, keine Abstimmungsschleifen
  • Keine Mindestabnahmemengen - günstiger Systempreis ab Stückzahl 1
  • Ungeplante Anlagenstillstände und damit Ausfallkosten vermeiden mit vorausschauendem Servicemanagement
Beweise

Beweise

  • Laufende Testreihen im größten Testlabor  der Branche für dynamische Energieübertragungssysteme
  • Jederzeit online im igus Online-Shop bestellbar
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Planbare Serviceintervalle ersparen ressourcen-intensive Notfalleinsätze
  • Einsparungen von physischen Wegekosten durch
    Remote-Zugriff (bei 100 km Anreise ca. 3,6 kg
    CO² gespart)
Alles zu smart plastics mit wenigen Klicks im igus Online-Shop entdecken.

Condition Monitoring Beispiele erfolgreich in der Praxis realisiert

i.Sense Kundenprojekte mit smart plastics


AOS GmbH | CFL SE
GHD Maschinenbau GmbH
Mercedes-Benz Group

 

„Maximale Sicherheit“

Condition Monitoring System im Gantry Portal „Dank der digitalen Maschinendatenerfassung sowie Vernetzung von Anlage und Produkten ist es möglich, laufend den Zustand der Komponenten zu erfassen und vorausschauend zu melden, sobald eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist."

Hr. Daniel Bangerter, Leiter Customer Care der Güdel Deutschland GmbH

Weltweite Kundenanwendungen

Condition Monitoring Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense Condition Monitoring Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht

Wann brauche ich ein smartes Condition Monitoring System wie i.Sense von smart plastics?

Condition Monitoring anstatt Produktionsstillstand

Wenn reguläre Wartungsarbeiten einen kompletten Produktionsstillstand erfordern...
Condition Monitoring für kleinste Abweichungen

Wenn Bewegungsanomalien vom Menschen nicht rechtzeitig wahrgenommen werden können... 
Condition Monitoring für permanente Überwachung

Wenn Anlagen oder Maschinen häufig oder permanent überwacht werden müssen...
Condition Monitoring für schwer zugängliche Bereiche

Wenn Verfahrwege der Energieführungen nur schwer zugänglich oder einsehbar sind... 
Condition Monitoring für Sicherheitsbereiche

Wenn Wartungsarbeiten ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko darstellen...
Condition Monitoring zur Kostensenkung

Wenn Wartungskosten gesenkt und Laufzeiten verlängert werden sollen...

Einbaufertige i.Sense Condition Monitoring Systeme als Grundlage für Predictive Maintenance

Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten der i.Sense Wonderbox auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden. 

Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.


Whitepaper zur Optimierung der Gesamtanlageneffektivität OEE

Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab

In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie: 

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2022 Alle Informationen zu den smart plastics News 2022 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop