Zuverlässige und smarte Energieführung auf kleinstem Raum ohne groß Theater

i.Sense ES.B: Intelligente Brucherkennung an Theater e-spool garantiert jederzeit sichere Verfahrbewegungen

Theater e-spool mit smarter Funktionsüberwachung Neue Theater e-spool mit smarter Funktionsüberwachung
Die neue Theater e-spool kommt jetzt mit diversen smarten Features: Die Federkraft der drei enthaltenen Federn wird mithilfe eines Wägezellensensors überwacht. Bei Unterschreiten der Kraft wird ein Hinweis zum Austausch der Feder an den Anwender ausgegeben. Bei​ Überschreiten der Kraft gibt es eine Blockade, die entfernt werden muss.

Zudem kann noch eine​ Drehsensorüberwachung installiert werden, die die Trommelumdrehungen zählt und die Position der Kette bestimmt. Als weiteren Schutz zur Erhöhung der Anlagensicherheit könnte in Zukunft auch i.Sense EC.P zur intelligenten Zug- /Schubkraftüberwachung am Mitnehmer der Kette montiert werden. 
Für kostenlosen Beta-Test anmelden
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Erhöhung der Anlagensicherheit durch permanente Funktionsüberwachung
  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer der Theater e-spool®
  • Messung und Anzeige der aktuellen Auszugslänge
  • Remote-Zugriff auf Echtzeit-Zustandsinformationen der Energieführung
Kosten senken

Kosten senken

  • Vermeidung von Anlagenstillständen und teuren Folgekosten dank integrierter Brucherkennung
  • Instandhaltungskosten senken durch unmittelbare Warnmeldungen bei Anomalien der e-spool
  • Platzsparendes Design ohne zusätzliches Monitoring-Equipment
Beweise

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Vermeidung von ressourcenintensiven Notfalleinsätzen
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus® chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.

3D-Darstellung der neuen Theater e-spool mit Federkraftüberwachung


Das e-spool® System ...

... die Alternative zur Kabeltrommel ohne Schleifring

Auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen mit e-spool sicher führen. e-spool verknüpft auf einzigartige Weise zwei verschiedene Energiezuführungen: Eine Standard-Energiekette wird per Rolle geführt und sorgt durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung. In der Ausgangsposition ist die Energiekette platzsparend vollständig eingerollt. Das twisterband verbindet die Rolle mit dem Wellenbock, der als Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient.

Intelligente Zustandsüberwachung erfolgreich realisiert

Industrie 4.0: i.Sense in der Praxis


Kläranlagen und Abwasserbetrieb |
Hafen- und Containerkrane
Förder- & Schüttguthandling


 

„Weniger Aufwand, höhere Verfügbarkeit“

i.Sense EC.P im Einsatz „Weniger Wartungsaufwand, höhere Verfügbarkeit, die Möglichkeit alle verschiedenen Leitungen und Schläuche in einem System zu führen, die intelligente Zustandsüberwachung i.Sense ... Ich würde immer wieder intelligente Energieketten von igus nehmen!"

Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, Projektleiter der AOS Stade GmbH

Weltweite Kundenanwendungen

i.Sense EC.P Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense EC.P Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht

Wann brauche ich ein smartes Condition Monitoring System wie i.Sense?

Condition Monitoring anstatt Produktionsstillstand

Wenn reguläre Wartungsarbeiten einen kompletten Produktionsstillstand erfordern...
Condition Monitoring für kleinste Abweichungen

Wenn Bewegungsanomalien vom Menschen nicht rechtzeitig wahrgenommen werden können... 
Condition Monitoring für permanente Überwachung

Wenn Anlagen oder Maschinen häufig oder permanent überwacht werden müssen...
Condition Monitoring für schwer zugängliche Bereiche

Wenn Verfahrwege der Energieführungen nur schwer zugänglich oder einsehbar sind... 
Condition Monitoring für Sicherheitsbereiche

Wenn Wartungsarbeiten ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko darstellen...
Condition Monitoring zur Kostensenkung

Wenn Wartungskosten gesenkt und Laufzeiten verlängert werden sollen...

Smarte Maschinendatenerfassung als Grundlage für Predictive Maintenance Konzepte

Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten der i.Sense Wonderbox auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden. 

Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.


Whitepaper zur Optimierung der Gesamtanlageneffektivität OEE

Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab

In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie: 

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

24/7 Zug- / Schubkraftüberwachung

Condition Monitoring System i.Sense EC.P

Zusätzlichen Schutz für die Energiekette bietet das smart plastics i.Sense EC.P System (EC = e-chain P = pullforce), das kontinuierlich die Zug- und Schubkräfte der e-kette misst. Werden die Kräfte überschritten, erkennt das der Sensor, meldet es und schaltet ggf. die Anlage ab, um evtl. teure Folge- oder Totalschäden an der Anlage zu verhindern.

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2022 Alle Informationen zu den smart plastics News 2022 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop