iRM igus® Rotation Module Online-Konfigurator

iRM Rotation Module Konfigurator

Millimetergenau Bauraum nutzen

Hin und wieder passen die zahlreichen Standards nicht in den vorhandenen Bauraum und man konstruiert aufwändig eine  einzelne Dreh-Energieführung in einer anderen Baugröße. Die genau passende Dreh-Energieführung für Ihre Anwendung ganz  einfach und in wenigen Sekunden konfigurieren – das ist nun möglich mit dem neuen Rotation Module Konfigurator. Mit einem  Außendurchmesser von 200 mm bis 2.500 mm erhalten Sie einen fertigen Standard in Ihrer Wunschgröße, den Sie direkt online  bestellen können.

Hinweis
Das Tool befindet sich noch in Entwicklung und wird bald veröffentlicht.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Blitzschnelle und sichere Auslegung von individuellen Drehmodulen für Ihre Anwendung
Kosten senken

Kosten senken

  • Kein zusätzlicher Aufwand für Konstruktion und Projektierung
Beweise

Beweise

  • Zahlreiche Referenzen und Tests im igus Labor
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Weniger Bauteile und bis zu 40% weniger Gewicht im Vergleich zum SRM