Gleit- und Linearlager für Yachten


Schiebedachführung

Schiebedach Korrosionsbeständige Flachführung, speziell für Anwendungen mit sehr geringem Bauraum:

Fensterführung

Fenster für Boote Schienenführungen aus hartanodisiertem Aluminium, robust und korrosionsbeständig:

Sitz

Sitze in Yachten Zylindrisches, schmier- und wartungsfreies Gleitlager für hohe Kantenpressungen:

Trittstufenauszug

Steilgewinde in Trittstufen Wartungsfreie Gewindetechnik mit bis zu 30 % höherer Lebensdauer:

Rampenverstellung

Kunststoff-Gleitlager in Rampen Besonders abriebfest und verschleißfest, ideal bei mittleren Belastungen:

Ankerkästen und -winden

Kunststoffgleitlager in Ankerkasten und Ankerwinden Verschleißfeste und schlagzähe Gleitlager, höchste Standzeit unter extremen Bedingungen:

Weitere Produkte für Yachten

iglidur P

Zylindrisches Gleitlager

  • Wartungsfrei und kostengünstig
  • Niedrige Wasseraufnahme
  • Hohe Belastbarkeit
drylin SLW

Lineartisch aus Edelstahl

  • Gleitlagermaterial wählbar
  • FDA-konform mit iglidur A180 Gleitlager
  • Hochtemperatur mit Lager iglidur X bis +250 °C
Rundtischlager

Drehkranzlager

  • Für horizontale Drehbewegungen
  • Einbaufertige Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf
Wellenführung

Wellenführung aus Edelstahl

  • Sicherung über Sicherungsringe
  • Geschlosser Edelstahladapter
  • Material Gleitfolie: iglidur® J

DIY-Projekt mit drylin Teleskopschienen

Ausfahrbare Bootsantenne

Boot-Innenräume

Produkte für die Innenausstattung

Ob verschiebbare Tische, Bettauszüge oder mobile Duschwände: Um den knappen Raum perfekt auszunutzen, braucht es im Bootinterieur kompakte, bewegliche Einheiten. Damit die Bewegung zuverlässig funktioniert, haben wir die passende Lagertechnik oder Energieführung parat.

▶ Jetzt entdecken

Linearführungs-Box

Mit Linearschienen und ‑schlitten, diversen Gleitfolien, einer Gewindemutter mit Spindel und einem Zahnrad mit Riemen
Jetzt bestellen

Zurück zur Übersicht

Zur Einstiegsseite mit Infos zu den Vorteilen unserer Lager und weiteren Erfolgsstorys
Zur Übersicht