Spänedichte Energieketten für Schweißausrüstung in Rohrverlegeschiff

e-rohr Serie schützt Leitungen vor heißem Späneflug und ermöglicht eine sicher gleitende Bewegung

Rohrverlege und Schweißequipment im inneren eines Rohrverlegeschiffes werden mit Energieketten der Serie E4.1 versorgt. Die dabei eingesetzte e-rohr Serie wurde speziell entwickelt um Leitungen vor Beschädigung durch heiße Späne zu schützen. Durch die besonders guten Gleiteigenschaften vor allem bei langen Verfahrwegen sind diese besonders gut geeignet für Längsfahrten von Kränen im Schiffsinnerem.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1, als spänedichtes e-rohr ausgeführt
  • Anforderungen: Sichere Führung der Leitungen für das Schweißequipment und Schutz vor heißem Späneflug
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Die Energierohre sind absolut spänedicht und ermöglichen eine flüssige Gleitbewegung während der Schweißarbeiten.
Pipe Laying Vessel and Pipe Laying Tower

Problem

Im Inneren dieses Rohrverlegeschiffs sollten die Leitungen für die Ausrüstung zum Verlegen von Rohren sowie für das Schweißequipment geführt werden. Die auf Schienen geführte Plattform legt dabei weitere Strecken zurück und verlangte nach einer kontinuierlichen und flüssigen Bewegung, die durch die Leitungsführung unterstützt wird. Aufgrund der Schweißarbeiten stand aber primär die absolute Sicherheit der innenliegenden Leitungen im Vordergrund, die vor heißem Späneflug geschützt werden mussten.

Lösung

Aufgrund der Schweißarbeiten auf der Plattform kam nur eine geschlossene Leitungsführung in Frage. Genauer gesagt wird die Bewegung der Arbeitsfläche durch eine Energiekette der Serie E4.1, ausgeführt als geschlossenes e-rohr System, unterstützt.
Die Besonderheit: Die leichte Kunststoff-Energiekette hält die hohen Temperaturen von schnell anfliegenden Spänen problemlos aus, die Leitungen bleiben dauerhaft geschützt. Auch eine reibungslose Bewegung wird durch die besonders guten Gleiteigenschaften des Systems garantiert. Gerade auf den langen Verfahrwegen bei den Längsfahrten von Kränen im Schiffsinneren macht sich dieser Vorteil bemerkbar.
Pipe Laying and Welding Equipment
Pipe Laying and Welding Equipment
Pipe Laying and Welding Equipment