Energieketten-Lösungen für Offshore-Terminals und Schiffe

Offshore Supply Vessels legen in der Regel an Multifunktionskais an, die auch von anderen Schiffen angelaufen werden: in innerstädtischen Häfen von Kreuzfahrtschiffen, an Offshore-Basen von anderen Offshore-Schiffen wie z.B. Pipelaying Vessels.

An Offshore-Basen wechseln die Schiffe häufig und unterschiedliches Equipment wird geladen. Zudem spielen die Wetterbedingungen eine entscheidende Rolle: Um die Crew an Bord vor Wind und Wetter zu schützen, werden die Schiffe häufig mit dem Bug in den Wind gedreht. Somit verändern sich die Liegepositionen, was bedeutet, dass die Auszugslänge des Kabelzuführungssystems 30 m und mehr betragen kann. Zur Handhabung der Leitungen wird dann auf die Schiffskrane zurückgegriffen. Dies ist zwar aufwendig, erhöht jedoch die Flexibilität.

Erfahren Sie, wie Sie mit der igus e-spool Flexibilität gewinnen und sich unter härtesten Bedingungen auf ihr Kabelzuführungssystem verlassen können:

e-spool shore power

  • Motorisierte Kabeltrommel mit elektrischem Antrieb
  • Schleifringfreies System
  • Unempfindlich gegen Seewasser, Kälte, Hitze und Vibration
  • Standard-Containerausführung mit 35 m oder 55 m Auszug
  • Spezifische Einhausungen mit 55 m oder mehr
  • Konfigurierbar mit verschiedenen Leitungen, je nach Leistung und Spannungsklasse
  • Wartungsarm und inspektionsfreundlich
Jetzt mehr erfahren und beraten lassen