40 m vertikaler Verfahrweg auf rauer See

Kunststoff-Energiekette führt Leitungen trotz starker Windlast sicher und zuverlässig

An einem Multi Purpose Tower von Huisman verfährt auf einem Bohrschiff eine besonders robuste Kunststoff-Energiekette. Da sie vertikal in die Höhe verfährt, liegt sie sehr exponiert und dadurch angreifbar durch den starken Wind auf rauer See. Die in einem Rinnensystem geführte Leitungsführung verfährt auf einer 40 Meter langen Strecke alle Leitungen kompakt und sicher.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Energiekette der Serie E4.1
  • Anforderungen: Robuste Leitungsführung auf hoher See bei starker Windlast und 40 Meter vertikalem Verfahrweg
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Die vergleichbare Leichtigkeit der Kunststoffkette trägt zu einem geringen Gesamtgewicht des Systems bei. Gleichzeitig führt die in einem Rinnensystem sicher geführte Energiekette alle Leitungen und Schläuche des Multi Purpose Towers zuverlässig auch bei hoher Windlast.
Bohrschiff

Problem

Die Firma Huisman mit Sitz in den Niederlanden widmet sich weltweit der Konstruktion und Wartung von schweren Baumaschinen z.B. für die Bereiche erneuerbare Energien oder der Ölförderung.
Eine solche "Maschine" von Huisman, der sogenannte Multi Purpose Tower, wird auf Bohrschiffen eingesetzt, um dort dieselben Funktionen wie ein konventioneller Bohrturm. Das riesige Gerüst, das der Führung des Bohrgestänges und der Beherbergung weiterer Maschinerie dient, ragt durch seine Höhe auffällig aus dem Schiff hinaus. Aufgrund der exponierten Lage ergaben sich für die Leitungen für z.B. die Energieversorgung bzw. für die Leitungsführung mehrere Herausforderungen. So kann ergibt sich nicht nur eine enorme Verfahrlänge, die mit einem hohen Leitungsgewicht verbunden ist. Auch der Einsatz auf hoher See bei rauen Winden bedeutet, dass alle Leitungen sicher und gut geschützt geführt werden müssen.

Lösung

Um die verschiedenen Leitungen und Schläuche zur Versorgung des Multi Purpose Towers sicher zu führen, setzt der Hersteller auf eine besonders robuste Kunststoff-Energiekette aus unserer E4.1 Serie. Die E4.1 ist auch bei kleinen Baumaßen sehr robust – obwohl bei dieser Anwendung wohl kaum von kleinen Dimensionen zu sprechen war. Denn der Verfahrweg an dem Bohrturm beträgt ganze 40 Meter. Die vergleichbare Leichtigkeit der Kunststoffkette trägt zu einem geringen Gesamtgewicht des Systems bei, wobei keine Abstriche bei der Sicherheit der Leitungsführung gemacht werden mussten. Denn auch bei starken Windlasten führt die in einem Rinnensystem sicher geführte Energiekette alle Leitungen und Schläuche des Multi Purpose Towers zuverlässig und einwandfrei.

Bohrturm
Bohrturm

in 24-48 Stunden versandfertig Übersicht E4.1

EINE e-ketten® -Serie für nahezu alle Anwendungsfälle

in 24-48 Stunden versandfertig