Kunststoff-Energiekette führt 200 kg/m schwere Leitungen auf Offshore Bohrschiff

Robuste Kunststoff e-kette gewährleistet sichere Leitungsführung von Offshore Drill Skid

Die 3000HP Modular Offshore Drilling Rig hat die weltweit größte Kunststoff e-kette an einem Ausleger (Cantilever) und dem Drill Floor verbaut. Beide Schleppketten wurden für eine schnelle Installation auf der Bohrplattform in unserem Werk in Köln vormontiert. Beide Verfahrwege von 17,5 m für den Cantilever und 8 m für den Drill Floor tragen eine Zusatzlasten von ca. 200kg/m.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1
  • Anforderungen: Bei 17,5 m bzw. 8 m Verfahrweg von Cantilever und Drilling Floor Skid sollte eine sichere Leitungsführung bei einer Zusatzlast von 200 kg/m gefunden werden.
  • Branche: Öl und Gas
  • Erfolg für den Kunden: Die Kunststoff-Energieketten sind stabil ausgelegt und zur gleichen Zeit leicht. Dadurch wurde das Gesamtgewicht des Systems reduziert. Sie eignet sich außerdem besonders gut für die Umgebungsbedingungen auf hoher See (Korrosion, Wind, etc.)
Energiekette Offshore Energieketten der Superlative: Trotz hoher Leitungsgewichte und enormer Dimensionen verfahren die robusten Kunststoff-Energieketten sicher den Drill Floor Skid und Cantilever.

Problem

Modulare Bohranlagen werden etwa dann benötigt, wenn feste Bohrplattformen um zusätzliche Bohrausrüstung erweitert werden müssen.
Die mobilen Bohrschiffe sind mit allem nötigen Equipment zum Anlegen an die Bohrstation sowie dem exakten Platzieren des erweiterten Bohrgestänges ausgerüstet. Hierfür verfährt ein gewaltiger Ausleger (Cantilever) über die Bohrplattform über der schließlich das Bohrgestänge aufgestellt und exakt positioniert werden soll. Damit das gesamte bewegliche Gerüst zum Aufstellen und Platzieren der Ausrüstung auch problemlos und ausfallfrei verfährt, werden große Leitungsführungen benötigt. In dieser Anwendung sollte der Ausleger um 17,5 m verfahren können, die mobile Bohrplattform (Drilling Floor) legt einen Verfahrweg von 8 m zurück. Die hierbei bewegten Leitungen erreichen eine Zusatzlast von 200 kg/m und stellen damit eine große Herausforderung für die Leitungsführung dar. Nicht zuletzt aufgrund der rauen Bedingungen auf hoher See sollte eine besonders robuste und langlebige Lösung gefunden werden, die der Korrosion standhält und ein möglichst geringes Eigengewicht mit sich bringt.

Lösung

Um die Leitungslast des Auslegers sicher zu verfahren, kommen heute zwei unserer Kunststoff-Energieketten der E4.1 Serie zum Einsatz. Konkret wurde sich hier für die e-kette des Typs E4.350 entschieden. Mit ihren großen Abmessungen ist sie die größte Kunststoff-Energiekette, die an einem Ausleger und Drilling Floor verbaut wurde.   Sie ist nicht nur stabil, sondern auf eine optimale Nutzung des Bauraums ausgelegt. Damit wird Gewicht eingespart und die benötigte Antriebsenergie auf der Bohranlage reduziert. Die Heavy Duty Ketten stemmen das hohe Gewicht der Leitungen des Auslegers dabei problemlos. Ebenfalls wichtig bei der Ausführung eines solchen Projekts ist eine gute Vorbereitung: Beide Energieketten wurden für eine schnelle Installation auf der Bohrplattform in unserem Werk in Köln vormontiert.
Energiekette Offshore Der Einbau der Kette auf dem Bohrschiff konnte zeitlich schnell durchgeführt werden, da die Leitungsführungen bereits in unserem Werk in Köln vormontiert wurden.
Energiekette Offshore Die schweren Leitungen auf dem Bohrschiff machten die Suche nach einem besonders robusten Führungssystem notwendig. Hier ergeben sich Zusatzlasten von etwa 200 kg/m.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Serie E4.350

Innenhöhe hi: 350 mm
Innenbreiten Bi: 400 - 800 mm
Biegeradien R: 500 - 1000 mm
Teilung: 470 mm