mobile SPO (Shore power outlet)

igus® mobile SPO Technologie für Terminals

Brownfield Terminals

Für bestehende Terminals ist die Nachrüstung von Landstrom nicht nur ein planerische Herausforderung sondern auch kostspielig. Häfen, die bereits für Landstrom ausgestattet sind, haben häufig detaillierte Analysen über die anlaufenden Schiffe gemacht, um die Anschlusspositionen möglichst exakt zu bestimmen und Kosten zu sparen. Anschließend wurden die SPOs meist, alle 100 bis 120 m als festinstallierte Systeme in den Kai eingebaut.

Heute laufen diese Häfen jedoch neue und größere Schiffe an, die das Kabelzuführungssystem mehr mittschiffs an Board installiert haben. Die SPOs können nun häufig nicht mehr erreicht werden. Gleich ob Landstromanschlüsse neu geplant oder bestehende erweitert werden müssen, der Ausbau mit stationären SPOs ist so kostspielig, dass alternative Lösungen gefordert sind.

Erfahren Sie, wie Sie mit dem igus e-chain reel eine sichere und dauerhafte Lösung realisieren und die Landstromversorgung flexibel für die Zukunft gestalten.

Greenfield Terminals

Bei der Neuplanung von Terminals werden bereits frühzeitig stationäre SPOs berücksichtigt. Da jedoch die Auszugslänge des Kabelzuführungssystems an Board der Schiffe auf 35-55 m beschränkt ist, bedeutet dies, dass alle 30-50 m ein stationäres SPO installiert werden muss. Bei einem Terminal von ca. 400 m müssen somit 8-15 SPOs installiert werden.
Alle SPOs müssen an Schaltanlagen in der Verteilerstation angeschlossen werden. Dies sind immense Kosten. Das Anschließen der Leitungen (10 kg/m), die vom Schiff kommen, stellt für das Hafenpersonal einen enormen Arbeitsaufwand dar. Es werden mehrere Personen benötigt, um die Leitungen zu handhaben. Eine alternative Lösung ist eine Landstromversorgung mit mobilen SPOs. Mit der igus® e-ketten® Technologie für lange Verfahrwege können Strecken von bis zu 800 m abgedeckt werden. Die Kombination der Landstromversorgung mit der Strom- und Datenversorgung der STS Krane birgt weitere Einsparpotentiale.
Erfahren Sie, wie Sie mit igus e-ketten Technologie für lange Verfahrwege Installationen reduzieren und Kosten sparen können.
e-chain reel

e-chain reel

  • Flexibilität für bestehende und neue Landstromanschlüsse
  • Geschützte Kabelführung
  • Erhöht die Sicherheit und Langlebigkeit
Jetzt mehr erfahren
mobile SPO (Shore power outlet)

Lange Verfahrwege für mobile SPO

  • Verfahrwege von 800 m und mehr möglich
  • Bewährte Technologie, höhere Lebensdauer, kosteneffizient
  • Modularer Aufbau
Jetzt mehr erfahren