Robuste Energieketten zum Verfahren des Drill Floor Skid auf Bohrschiffen

Hersteller setzt auf stabile und kompakte Kunststoff-Energieketten auf Offshore Bohrplattform

Damit alle Leitungen für die Versorgung des Drill Floor Skid auf diesem Bohrschiff sicher mitgenommen werden, entschied sich ein Zulieferer in der Öl- und Gasindustrie auf Energieketten unserer E4.1 Serie. Robust und leicht lösen sie zwei Probleme auf einen Schlag: Der Betreiber konnte eine zuverlässige Leitungsführung gewinnen und das Gesamtgewicht der Lösung minimieren. Die Kunststoff-Ketten können Zusatzgewichte von 250 kg/m und mehr problemlos tragen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4.1
  • Anforderungen: Hohes Leitungsgewicht und korrosive Seeluft verlangten nach einer stabilen und zuverlässigen Leitugnsführung.
  • Branche: Öl und Gas
  • Erfolg für den Kunden: Die E4.1 Ketten sind für Heavy Duty Anwendungen und Zusatzlasten von 250 kg/m und mehr geeignet. Das geringe Eigengewicht der Energieführungen reduziert das Gesamtgewicht der Lösung. Daneben sind die Leitungsführungsketten bauraumoptimiert und platzsparend.
Energiekette Offshore Die Kunststoff-Energiekette E4.1 verfährt entlang des Drill Floor Skid verfährt. Sie ist robust und platzsparend ausgelegt.

Problem

Hohe Mobilität und Flexibilität in der Öl- und Gasbranche: Bohrschiffe stellen als mobile Bohrplattformen eine wichtige Ergänzung zu festen Bohrstellen dar. Auch als Modular Drilling Rig (MDR) bekannt, können sie Bohrplattformen anfahren und dort Bohrungen durchführen. Möglich ist das durch einen Ausleger, der mithilfe eines gleitenden Gestells, dem Drill Skid, vom Schiff aus über die Bohrung verfährt. Um die Bohrplattform, die auch als Drill Floor bezeichnet wird, auch bei rauen Seebedingungen sicher und zuverlässig zu verfahren, musste eine besondere Lösung zur Energiezuführung her. Das extrem hohe Leitungsgewicht, gekoppelt mit korrosiver Seeluft und starkem Wind verlangte nach einer robusten wie auch leichten Führung.

Lösung

Der Kunde, ein großer Dienstleister sowie Hersteller von Technologien für die Öl- und Gasbranche, setzt hierfür auf leichte aber robuste E4.1 Kunststoff-Energieketten der Serie E600. Das E4.1 Modell eignet sich für den Einsatz auf Onshore- und Offshore Anlagen, da sie die nötige Stabilität auch für Heavy Duty Anwendungen bietet und dabei selbst Zusatzlasten von 250 kg/m und mehr ermöglicht. Das geringe Eigengewicht der gleitenden e-ketten reduziert das Gesamtgewicht der Lösung. Daneben sind die Leitungsführungsketten bauraumoptimiert und ermöglichen damit einen kompakten Einbau entlang des Drill Floors. Zuletzt spielte auch das Material der Ketten, die aus Hochleistungspolymeren gefertigt sind, eine wichtige Rolle. Der verwendete Werkstoff schützt sie vor Korrosion und bewährt sich damit besonders auf Offshore Anlagen bei teils aggressiven Umgebungsbedingungen.
Energiekette Offshore Heavy Duty: Bei Zusatzlasten von 250 kg/m erbringt die Energiekette Höchstleistungen.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Serie 600

Innenhöhe hi: 108 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm