- für feste Verlegung oder mit geringer
Beanspruchung: chainflex® M
- für hoch dynamische Anwendungen: chainflex®
zum Drehen von Schrankeinheiten o.ä.
- wartungsfrei
- sauber durch Trockenlauf
- leicht und kostengünstig
iglidur® PRT
„flexibler“ Kabelkanal für Ihren Schaltschrank und/oder als Verbindung zur Maschine
- einfache Montage
- zeitsparendes Einlegen der Leitungen
- leicht und kostengünstig
- für definierte lineare Bewegungen
- oder Mehrachsbewegungen
e-ketten®
fertig konfektioniert mit Steckern versehen in 24h
- Servo-, Signal- und Geberleitungen
- verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CSA, CE Desina
readycable®
Einfache und sichere Zugentlastung für handelsübliche Schienen im Schaltschrank (Hutschiene, C-Schiene)
- getestet und besser als handelsübliche Lösungen
- ideal für dynamische und statische Lösungen mit chainflex®-Leitungen
chainfix Zugentlastungen
für Ihre Auszüge, Türen und drehbaren Einheiten
- platzsparend
- wartungsfrei
- sauber durch Trockenlauf
- leicht und kostengünstig
drylin® Lineartechnik
Einfacher Anschluss von konfektionierten e-kettensystemen®. In Sekunden erledigt - ohne Werkzeug. Stecker und Anschlusselement
verschmelzen zu einer Einheit für minimalste Stillstandzeiten. Blitzschneller e-ketten®-Austausch.
- minimierte Stillstandzeiten
- sichere Verbindung durch sehr robusten Steckverbinder
- Leitungsüberstände müssen nicht bekannt sein
readychain® S
für Durchführungen, Lagerung, Ausgleich
- wartungsfrei
- sauber durch Trockenlauf
- leicht und kostengünstig
iglidur® Gleitlager
igubal® Gelenklager
Fragen Sie nach dem igus®-Montageservice oder der Konstruktionsdienstleistung „OpenSpace“. Sie geben uns den Bauraum vor, wir konstruieren die e-kette® in Ihre Maschine. Auf Wunsch fertig montiert, mit Systemgarantie.