Schmiermittel- und wartungsfrei -
Gleitlager für Elektrische Mülltonne

  • Was wurde benötigt: Gleitlager für Elektrische Mülltonne
  • Herstellungsverfahren: Spritzguss 
  • Anforderungen: langlebig, schmutzunempfindlich, geringes Gewicht, keine Schmiermittel
  • Material: iglidur G
  • Branche: Städtebau
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: Schnelle Lieferung, kostengünstige Herstellung von kundenindividuellen Funktionsteilen

Eine Mülltonne, die mithilfe Solarenergie Abfall verdichtet, entwickelt die finnische Firma Finbin. Das einzigartige System senkt sowohl die Betriebskosten als auch den ökologischen Fußabdruck erheblich. Die patentierte Technologie sorgt dafür, dass der Müll in einem Verhältnis von 6:1 komprimiert wird. Ein weiterer Vorteil:
Die intelligente Mülltonne benachrichtigt das Abfallmanagementsystem selbstständig über seinen Füllstand. Die Mülltonne arbeitet als eigenständige Einheit im öffentlichen Raum.

 
Weitere Informationen zu Gleitlagern
igubal Anwendungsbeispiel Elektrische Mülltonne Die Elektrische Mülltonne muss langlebig und ohne Wartung auskommen.

Problem

Die Mülltonne arbeitet als eigenständige Einheit im öffentlichen Raum und ist ständig Witterung ausgesetzt. Daher müssen die verwendeten Bauteile wartungsfrei sein, die gesamte Einheit außerdem wartungsfrei sein.

Lösung

Im Klemmgestänge nutzen die Ingenieure Polymergleitlager sowie für die Luke, das Pedal und das Pedalübertragungsgestänge die Gleitlager aus dem Tribokunststoff iglidur® G. Die Lager arbeiten ohne externe Schmiermittel und sind unempfindlich gegenüber Schmutz.

Weitere Anwendungsbeispiele igubal Bauteilen finden Sie hier:

Alle Kundenanwendungen auf einen Blick