Nun auch für drylin Profilführungen: Vorausschauende Wartungsinfos und Anbindung ans Internet of Things (IoT)


Intelligente Zustandsüberwachung und Integration in Kundennetzwerke mit i.Cee:plus II & drylin W

Zur Realisierung der verschiedensten Industrie 4.0-Anwendungsfälle wird in die Trägerplatte des drylin Schlittens eine Mess- und Datenübertragungseinheit eingebaut. Diese kommuniziert über den branchenüblichen LoRa Funkstandard mit dem intelligenten i.Cee:plus Modul. So kann jede vielfältige Integration in Kundennetzwerke oder weitere IoT-Konzepte erfolgen. Natürlich kann dies auch ortsgebunden per handelsüblichem CAT5-Patchkabel umgesetzt werden. 

Die 24V DC Stromversorgung der integrierten Messeinheit wird mit einem LiPo Akku sichergestellt, welcher einfach per USB-Schnittstelle geladen werden kann. Dadurch wird eine rund-um-die-Uhr Zustandsüberwachung der Profilführung gewährleistet. Mittels Anbindung ans i.Cee:plus Modul können dann weitere Features wie prognostizierte Wartungsintervalle, Live-Dashboards (online wie offline) oder sofortige Alarmmeldungen per E-Mail oder SMS realisiert werden. 

Artikel-Nummer: WW-10-40-10-IS.LORA
Jetzt mitmachen und Beta-Tester werden

Technik verbessern

Technik verbessern

  • In die Trägerplatte des drylin® Schlittens integrierte Mess- und LoRa-Datenübertragungseinheit​
  • LoRa-Funkreichweite: ca. 50 m ​
  • Integrierte 24V-DC Stromversorgung mit LiPo Akkumulator​
  • Informationsausgabe über aktuellen Sensorzustand, Zeitraum bis zur nächsten prognostizierten Wartung und Batteriezustand​ 
  • Anbindung an Kundennetzwerke und Industrie 4.0-Anwendungen
Kosten senken

Kosten senken

  • Nutzung ohne Sonderzubehör dank Ladevorgang über handelsübliche USB-Buchse​
  • Platzsparende Empfangs- und Recheneinheit zur externen Montage
Beweise

Beweise

  • Funktionsprüfung in Messeanlage erfolgreich bestanden​
  • Überzeugen Sie sich selbst in Ihrer eigenen Anwendung: igus® bemustert kostenlos in der Beta-Test-Phase
     
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Planbare Serviceintervalle ersparen ressourcen-intensive Notfalleinsätze

Was bedeutet vorausschauende Wartung?

i.Cee ("ich sehe voraus")

Erst die intelligente Vernetzung der einzelnen Komponenten schafft eine solide Grundlage für vorausschauende Wartungskonzepte; im Englischen auch predictive maintenance genannt. Bei igus ist die vorausschauende Wartung unter dem Begriff i.Cee zusammengefasst.

Das zentrale Element in diesem Bereich stellt die i.Cee Software dar. Diese Software in Verbindung mit Sensoren an der Energieführungskette, der Gleitlagerbuchse oder einem Linearschlitten machen die ab Lager lieferbaren Produkte zu smarten Produkten. Dieses Upgrade schafft die Möglichkeit die maximale Lebensdauer Ihres igus Produktes zu ermitteln und auch den perfekten Servicezeitpunkt gibt das i.Cee System an. Algorithmen passen die Lebensdauer und den Servicezeitpunkt entsprechend der Nutzung an. Mit der von uns gestellten Software, wenigen Sensoren werden aus den ab lager lieferbaren Standardprodukten im Handumdrehen eine smarte Energieführung oder Lagertechnik.
Neuheitenvorstellung durch Richard Habering

Flexible Lösungen und große Vielfalt

Die drylin® W Profilschienenführungen

  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Verschleißfest
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Bis zu 40% günstiger als Kugelumlaufführungen

Langer Produktlebenszyklus

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setzt keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Kein Schmiermittel benötigt

Industrie 4.0: In der Praxis realisiert

Kundenanwendungen mit smart plastics


Smarte Projektierung

Projektierung Experten-Support und maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anwendungen kennenlernen.
Mehr erfahren

Smartes Beratungstool

smart tool Mit wenigen Informationen über Ihre Anwendung zielgerichtet zur richtigen Auswahl von smart plastics kommen. 
Mehr erfahren

Smarte Broschüre

smart Broschüre Diese Broschüre gibt einen schnellen Gesamtüberblick über alle Aktivitäten von igus rund um Industrie 4.0 und das Internet of Things. 
Mehr erfahren