Um diese Vorgaben zu erfüllen, legt er großen Wert auf die passenden Zulieferer: „Überall dort, wo sich die Hydraulikzylinder bewegen müssen, setzen wir auf die Gleitlager von igus“. Diese Zusammenarbeit hat sich seit mehr als zehn Jahren bewährt. Bestellungen sind innerhalb einer halben Woche bei uns.“ Die verbauten „iglidur G“-Produkte punkten neben kurzen Lieferzeiten auch mit technischen Vorteilen. Sie sind im Vergleich zu den ehemals eingesetzten Messingbuchsen deutlich wirtschaftlicher. Außerdem erweisen sich die Lager, die mit Durchmessern von 20 bis 45 Millimetern eingesetzt werden als äußerst verschleißfest sowie witterungsbeständig.
Gerade die Robustheit der Lager ist wichtig für Konstruktionsleiter Wichert: „Da unsere Kunden sowohl in Süddeutschland als auch in der Schweiz und in Dubai ihren Sitz haben, können die vorherrschenden Temperaturen zwischen -15 °C und +70 °C schwanken. Hinzu kommt der Salzgehalt in der Luft beziehungsweise der Winterdienst. Hier können wir uns keine Ausfälle leisten.“ Uwe Sund, igus Branchenmanager Agrartechnik, kann diese Erfahrungen nur bestätigen: „Gleitlager aus iglidur G decken den weitesten Bereich unterschiedlicher Anforderungen ab. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Wir empfehlen ihn bei Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.“