Hydraulikschlauch-Führung

Sichere Führung von zwei Hydraulikschläuchen. Die Sonderlösung für Hubarbeitsbühne und Baumaschinen

Die sichere Führung von Hydraulikschläuchen in Stützfüßen an Baumaschinen, etwa an Betonpumpen oder Mobilkranen, spielt eine entscheidende Rolle, denn sie sollen die Maschinen selbst bei hoher mechanischer Beanspruchung und starker Witterung dauerhaft und zuverlässig versorgen. Mit der E2-Bügelkette können Leitungen sowie zwei Hydraulikschläuche sicher geführt werden. Sie schützt nicht nur die innenliegenden Leitungen, sondern verhindert auch die Torsion sowie ein Abnicken der Schläuche durch den vordefinierten Mindestbiegeradius.
Besonderheiten:
  • Spezielle Innenkontur und Bügel zur schonenden Führung von zwei Hydraulikschläuchen
  • Hohe Stabilität und große freitragende Längen dank stabilem Anschlagsystem und Bolzen/ Bohrungsverbindung
  • Einteiliges Bügel-Design für stabilste Hydraulikschlauch-Führung bei geringem Bauraum
  • Kann enganliegend am Fuß von Stützfüßen montiert werden
E2-Bügelkette
E2-Bügelkette Zeichnungen
E2-Bügelkette Anwendungsbeispiel Kann enganliegend an der Seitenwand von Stützfüßen montiert werden
E2-Bügelkette Anwendungsbeispiel