Silberner manus® 2023 - Hochdruckreiniger


Anwendungsbeschreibung

Branche: Arbeitsgeräte
Kundenanforderung: Korrosions- und wartungsfreie Lagerstellen
Lösung von igus: drylin Lineartechnik und iglidur Gleitlager

Die Firma Aufratech erhält den silbernen manus® für den Einsatz von drylin Lineartechnik und iglidur Gleitlager.

Ob in der Lebensmitteltechnik, im Landschaftsbau oder in der Agrarwirtschaft – Menschen, die in der Industrie mit Hochdruckreinigern arbeiten, kennen das Problem: Die Geräte sind oft so schwer, dass Rückenschmerzen vorprogrammiert sind. Für Entlastung sorgt Aufratech. Das französische Unternehmen hat EXO N entwickelt, ein Exoskelett für Benutzer von Hochdruckreinigungswerkzeugen. Ziel war es, eine zuverlässige, robuste und effiziente Lösung anzubieten, welches die Gesundheit der Anwender schützt.

Herzstück des Skeletts ist deshalb ein Steuersystem, über das der Anwender die angebrachten Lanzen mit geradem Rücken führen kann. Den Ingenieuren ist es dabei gelungen, ein schlankes Design zu realisieren. Denn sie haben so viele Funktionen wie möglich um eine drylin Aluminiumwelle  mit drylin R Lineargleitbuchsen und korrosionsfreie iglidur J3 Polymer-Gleitlager von igus gruppiert – unter anderem die Translations- und Rotationsführung.

Ein weiterer Vorteil: Der AWMR-25-Schacht ermöglicht mit seiner hohlen Struktur die Integration des hydraulischen Steuerschlauchs und der Stahllanze für den Wasserausstoß. Somit wird es möglich, den Ventilkörper auf die Rückseite der Lanze zu versetzen und so eine ausgewogene Position des Systems um den Schwerpunkt des Benutzers zu erzielen. Schließlich leiten die Polymermaterialien der Lager und Führungsbuchsen auch Vibrationen ab. Das sorgt für mehr Komfort bei der Nutzung des Systems.

​​​​​​​Mehr Informationen zu iglidur Gleitlagern

Mehr Informationen zu drylin Lineartechnik​​​​​​​
Hochdruckreiniger mit Exoskelett von Aufratech