Sicher manövrieren mit vorkonfektioniertem Energieführungssystem


Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Vorkonfektioniertes Energieführungssystem
  • Anforderungen: Geringer Bauraum, Korrosionsbeständigkeit
  • Produkt: readychain® konfektionierte Energiekette
  • Anwendungsgebiet: Retractable Thruster, Offshore-Industrie
  • Erfolg für den Kunden: Das vorkonfektionierte Energieführungssystem konnten innerhalb kurzer Zeit installiert und montiert werden. Das spart dem Kunden nicht nur Installationszeit, sondern auch Kosten.

Zum Retractable Thruster:Retractable Thruster (Deutsch: ausfahrbarer Antrieb) werden heutzutage immer häufiger an Schleppern, Fähren oder Offshore-Support-Schiffen eingesetzt. Mittels eines Retractable Thrusters ist ein dynamisches Positionieren auf hoher See schnell und einfach möglich. Er besteht typischerweise aus vier Hauptkomponenten: dem Propeller, der Propellergondel, dem Getriebe und dem Motor, der den Propeller antreibt. Der Antrieb befindet sich im Inneren des Schiffsrumpfes und kann auf Anweisung des Kapitäns ein- und ausgefahren werden.
Retractable Thruster

Herausforderung

Gilt es ein exaktes Manöver durchzuführen, greifen Kapitäne und Reeder von Schleppern, Fähren und Offshore-Schiffen auf die beschriebenen ausfahrbaren Antriebe zurück. Diese werden zur dynamischen Positionierung des Schiffes auf hoher See eingesetzt, um Seitenkräfte in Form von Wind und Strömungen, die auf das Schiff wirken, zu kompensieren. Um den Antrieb vertikal zu verfahren, können Energieketten eingesetzt werden, die Leitungen und Schläuche sicher führen. Flexible Leitungen geeignet für geringen Bauraum sind dabei ebenfalls unerlässlich. Zudem müssen die Komponenten den widrigen Bedingungen unter Wasser standhalten.

Lösung


igus bietet für solche Einsatzszenarien eine große Zahl an verschiedenen flexiblen Leitungen und Energieketten-Typen an, die perfekt für den engen Bauraum im Schiffsrumpf geeignet sind. Die e-ketten aus Hochleistungskunststoffen zeichnen sich durch ein geringes Gewicht sowie eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber Energieketten aus Stahl aus.
 
Die zuverlässige und vor allem sichere Energieführung des Antriebes wird mittels einer Energiekette des Typen E4.80 ermöglicht, welche als vorkonfektioniertes readychain System mit hochflexiblen chainflex Leitungen befüllt wird. Die e-kette ist besonders robust und besitzt eine Innenhöhe von 80 mm und einer Innenbreite von 600 mm. Sie ist sowohl freitragend, als auch seitlich gedreht, stehend oder hängend einsetzbar und kann Füllgewichte von bis zu 80 kg/m bei einem Verfahrweg von bis zu 400 m tragen, was sie besonders für schwere und breite Leitungen attraktiv macht.
 
Zur readychain® Übersicht
readychain System an Retractable Thruster