Klebeportal - VW


Was wurde benötigt:
Automatisiertes Auftragen von Akustikmasse auf Kunststoffteile
Anforderungen:
Kleiner Bauraum, leichtes und wartungsfreies System mit hohem Sicherheitsaspekt
Material:
robolink W Seilzugroboter
Branche:
Automobilbranche
Erfolg für den Kunden:
Kompaktes und kostengünstiges Robotersystem ohne Umhausung

lca-kleben-und-dosieren-anwendung-vw-I
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-vw-II
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-vw-III

Zur Anwendung

Direkt am Band der Passat Produktion in den Wolfsburger VW Werken wird der robolink W Seilzugroboter eingesetzt.
Hierbei wird Akustikmasse auf ein Kunststoffbauteil aufgetragen, damit dieses später vom Fließbandarbeiter im Auto korrekt angebracht werden kann.
 

Das Problem

Es wurde nach einer sehr kompakten und gleichzeitig sicheren Roboter gesucht. Durch seinen Aufbau ist der robolink W so leicht, dass er in der Sicherheits- und Gefährdungsanalyse als "sichere Robotikvariante" deklariert werden. Damit konnte der Roboter direkt neben dem Produktionsmitarbeiter ohne Umhausung installiert werden.


 

Die Lösung

Der robolink W Seilzugroboter mit seinen kompakten Maßen und seinem leichten Gewicht greift das Kunststoffteil und führt es zur Dispesionsstation heran. Im Anschluss stellt er dem Mitarbeiter das einbaufähige Bauteil über eine Ablage, direkt neben seinem Arbeitsplatz am Fließband bereit.
 

Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Den passenden Roboter für Ihre individuelle Anwendung finden Sie in unserem Online-Shop.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop