Klebe- und Dosierroboter

Für automatisiertes Kleben und Dichten

Unsere Dosier- bzw. Kleberoboter verkleben Bauteile höchst präzise und mit konstanter Qualität. Die Vorgänge sind exakt wiederholbar.
Durch die benutzerfreundliche Einrichtung und Steuerung des Roboters, sowie das Baukastenprinzip unserer Robotikkomponenten, sind die Klebevorgänge zudem flexibel anpassbar. Immer mehr wird das Kleben im Automobilbau zur Verbindung unterschiedlicher Materialien automatisiert.
Dabei unterstützen unsere Low Cost Automation-Experten Sie gerne bei der Realisierung und Wahl Ihres Roboter-Komplettsystems.
Jetzt individuelle Beratung anfragen

Kleben und Dichten mit igus® Kleberobotern

  • Kostengünstige Produktion durch Einsatz von Low Cost Automation-Lösungen
  • Für einzelne Prozessstationen oder eine vollautomatisierte Anlage 
  • Einzelne Komponenten aus dem robolink Baukasten für individuelle und flexible Automatisierung
  • Fertige Software-Pakete, die schon vorab kostenfrei simuliert werden können
  • Verschiedene Greifer und fertige Komplettlösungen erhältlich bei RBTX.com, dem igus Marktplatz für Robotiklösungen
Fertige Komplettsysteme bei RBTX ansehen
Dispensing Komplettlösung

Anwendungsbeispiele

Laboranwendungen

  • Exakte und kostante Befüllung der Tubes
  • Flexible Füllmengen
  • Schnelles Handling von Proben durch hohe Geschwindkeiten der Kinematic 
  • Kostengünstige Dosierungsvorgänge durch Einsatz von Low Cost Automation-Lösungen

Klebeanwendungen

  • Exakte Dosierung der Klebemenge
  • Punktgenaue und konstante Verteilung der Klebermasse
  • Gleichbleibende Produktionsqualität
  • Kostengünstige Integration und schnelle Amortisierung

Klebeanwendung für kleine Bauteile

  • Exaktes Autragen der Klebermasse trotz kleinster Bauteilgrößere
  • Individuelle Portionierung der Klebemasse
  • Sicherstellung gleichbleibender Qualität

Dosierung von Flüssigkeiten

  • Konstante Abgabe definierter Mengen
  • Selbst kleinste Mengen Flüssigkeit gleichmäßig verteilen
  • Ausgelegt für das exakte Dosieren diverser Flüssigkeiten im Laborbereich

App Library - Kleberoboter und Dosieranwendungen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.