Zahnstangen

Zahnstangen mit Modul 4 bis 1.000mm

iguform S270

Die iguform S270 Zahnstangen sind jetzt auch in Modul 4 bis zu einer Länge von 1.000 mm für die fortlaufende Montage verfügbar.
Eine kundenindividuelle Nacharbeit oder gewünschte Sondergeometrien sind für alle Baugrößen auf Anfrage
möglich.
 
tech-up

Technik verbessern

  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Geräuscharm
cost down

Kosten senken

  • Wirtschaftliche Serienfertigung durch Spritzguss
  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Ab Stückzahl 1 ab Lager verfügbar
proof

Bewiesen

In verschiedenen Anwendungen erfolgreich im Einsatz.


 
recycle

Nachhaltigkeit

  • Umweltschonend, da keine zusätzlichen
    Schmiermittel benötigt werden

Factsheet zum Download

Alle technischen Informationen finden Sie in unserer PDF.
Zu den technischen Daten

Gewichtsvergleich iguform S270

Testergebnisse

Gewichtsvergleich: iguform S270, Aluminium, Stahl

Das Diagramm zeigt den Gewichtsvergleich von iguform S270, Aluminium und Stahl.
Es zeigt, dass die iguform S270 Zahnstangen bis zu Faktor 5 leichter als metallische Zahnstangen sind.


Unser Experte stellt Ihnen hier unsere Neuheit vor:


Sonderteile

Ich finde meine gewünschte Abmessung nicht im Shop oder benötige individuelle Zahnräder für meine Anwendung.
Sonderteil anfragen

Kostenlose Broschüre und Muster

Bestellen Sie jetzt Ihre kostenlosen Zahnräder Muster oder laden Sie sich die Zahnräder Broschüre herunter.
Jetzt auswählen