PRT-Drehverbindung in der Möbelindustrie

Drehen ohne jegliche Geräusche

iglidur® PRT-Drehkranzlager bieten schmier- und wartungsfreie Lösungen für reibungslose Bewegungen in der Möbelindustrie.

Die Drehkranzlager wurden speziell entwickelt, um eine geräuscharme Rotation zu ermöglichen, was sie ideal für den Einsatz in Möbeln macht.

Anstelle von metallischen Rollen oder Kugeln setzen die iglidur® PRT-Drehverbindungen auf tribologisch optimierte Gleitelemente, die in Kombination mit Ringen aus leichtem anodisiertem Aluminium, Edelstahl, Vollkunststoff oder einer neu entwickelten Holz-Kunststoff-Kombination eine wartungsfreie und langlebige Lösung bieten.
Zum PRT-Drehkranzlager Shop
Flipchart mit PRT Drehkranzlager

Günstige Lagerlösungen aus iglidur® J-Gleitelementen und Aluminium- oder Edelstahlblech

PRT-06

Neue Produktserie PRT-06

PRT-06-100: bis zu 85 % günstiger im Vergleich zum PRT-04
Das neue PRT-Drehkranzlager ist besonders leicht und flach ist, sowie kostengünstig im Vergleich zu unseren restlichen PRT-Bauserien. Mit nur 8 mm ist er außerdem nur halb so hoch wie das Drehkranzlager der Bauserie PRT-04.

Günstige Lagerlösungen aus iglidur® J-Gleitelementen und Aluminium- oder Edelstahlblech

PRT-Drehkranzlager auf Holzbasis

PRT-02 Serie zeichnet sich durch geringes Gewicht und geringe Kosten aus
Das Produktsortiment des PRT-02-30-WPC, besteht aus einer Holz-Kunststoff-Kombination mit 50 % Holz und 50 % Kunststoff. Damit bieten wir erstmalig eine Materialkombination, welche zu 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und keine Schmierstoffe benötigt.
PRT-WPC

Anwendungsempfehlung

igus Sessel iglidur® PRT-Drehkranzlager PRT-06-100 verbaut im Sessel
igus Tisch iglidur® PRT-Drehkranzlager PRT-02-30-WPC verbaut im Tisch
PRT Drehkranzlager Experte

Der PRT-Konfigurator

Einfach und schnell das geegignete Drehkranzlager für Ihre Anwendung finden

Ermitteln Sie in wenigen Minuten, werlches PRT Drehkranzlager die beste Wahl für Ihre individuelle Anwendung ist. Erfahren Sie außerdem, wie lange unsere PRT Drehkranzlager in Ihrer Anwendung halten - und wählen Sie anschließend das Drehkranzlager mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis aus.
Zum Online-Konfigurator

Interaktive 3D-Modelle

igus 3D Modelle Hier finden Sie interaktive 3D-Modelle von unseren PRT Drehkranzlagern. Erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die einzelnen Produkte und deren Bauteile.

CAD Dateien

FAQ Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten. Alternativ können Sie CAD-Daten über unsere Click2CAD Toolbox direkt in Ihr CAD-System übertragen.