Lebensmittel-Roboter - EMK Vertriebs GmbH


Was wurde benötigt:
Roboter für Teigrohlinge
Anforderungen:
Staub- und Schmutzresistent, leicht, modular, FDA-konform
Material:
igus Raumportal
Branche:
Lebensmittel
Erfolg für den Kunden:
Modulares Robotiksystem welches ab Stückzahl 1 wirtschaftlich profitabel eingesetzt werden kann

lca-kleben-und-dosieren-anwendung-emk-I
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-emk-II
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-emk-III

Zur Anwendung

Die Automatisierungslösung übernimmt hier einfache und sehr oft zu wiederholendeTätigkeiten, wie in diesem Fall das Auflegen von Teigrohlingen auf ein Förderband. Wichtig dabei ist die Verträglichkeit mit Lebensmitteln aber auch die Resistenz gegen Mehlstaub oder sonstige äußere Einflüsse. Außerdem zeichnet sich das System durch eine einfache Integration in den Produktionsprozess aus.

Das Problem

Speziell in der Bäckerei-Branche herrscht ein ausgeprägter Kostendruck in Verbindung mit der Herausforderung Mitarbeiter für diese Branche zu gewinnen.
Automatisierung kann hier ein Teil der Lösung sein. Kostengünstige und einfache Robotiklösungen unterstützen die Bäckerbetriebe bei der Produktion ihrer Waren und sorgen gleichzeitig für eine ausreichend wirtschaftliche Gesamtlage.


 

Die Lösung

Durch diese Lösung lassen sich unnötige Kosten sparen und gleichzeitig eine gleichbleibende Produktqualität gewährleisten. Die Lösung besteht aus einem Portalroboter in Kombination mit einer Hub-Saug-Einheit. Durch die Schmiermittelfreiheit der Komponenten konnte hier eine FDA-konforme Handhabung der Teigrohlinge erzielt werden.
 

Der robolink Konfiguartor

Entdecken Sie unseren Online-Konfigurator

Mit unseren intuitiven Online-Konfiguratoren können Sie Ihren eigenen robolink Gelenkarmroboter mit wenigen Klicks erstellen. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Entdecken Sie jetzt die grenzenlose Freiheit mit unseren Tools.
Zum Konfigurator

Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Den passenden Roboter für Ihre individuelle Anwendung finden Sie in unserem Online-Shop.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop