Lebensmittel-Roboter - Sunrise Pappad


Was wurde benötigt:
Automatisiertes Auftragen von Dichtmasse auf Metallteile
Anforderungen:
Einfache Handhabung, Präzision beim Dosieren, gleichbleibende Qualität bei Dosiervorgängen in Massenfertigung 
Material:
igus Raumportal 
Branche:
Metallverarbeitung
Erfolg für den Kunden:
Modulares Robotersystem automatisiert mühsame Handarbeit in Großfertigung und skaliert Produktionskapazitäten

lca-kleben-und-dosieren-anwendung-sunrise-I
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-sunrise-II
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-sunrise-III

Zur Anwendung

Die tapofix GmbH aus Wolfsburg setzt ein igus Raumportal zum automatisierten Auftragen von Dichtmasse auf Metallteilen ein.
Durch die einfache Bedienung des Roboters kann jeder Produktionsmitarbeiter umgehend damit arbeiten. Die mühsame Handarbeit durch Mitarbeiter beim Prozess des Auftragens der Dichtmasse wird maßgeblich reduziert und die Qualität des Dosiervorgangs der Dichtmasse erheblich erhöht, da keine manuellen Fehler auftreten können.

Das Problem

Der ursprüngliche Dosiervorgang der Dichtmasse war sehr mühsam, zeitintensiv und forderte ein hohes Maß an Konzentration der Mitarbeiter.
Infolgedessen war es nahezu unmöglich eine gleichbleibende Qualität der Dichtnaht zu gewährleisten. Zusätzlich war die Arbeitsauslastung der Mitarbeiter durch die Prozessdauer sehr hoch, was zu weiteren Minderungen in der Qualität führen konnte.


 

Die Lösung

Die Automatisirung des Dosierverfahrens durch den Einsatz des igus Raumportals entlastet nicht nur die Mitarbeiter, sondern sorgt auch für eine präzise und gleichbleibende Verteilung der Dichtmasse.
Durch die parallele Zusammenarbeit von Mensch und Roboter sowie der höheren Geschwindigkeit beim Aufbringen der Dichtmasse konnte zusätzlich die Produktionskapazität um Faktor 4 erhöht werden.
 

Der Portal Konfiguartor

Entdecken Sie unseren Online-Konfigurator

Mit unseren intuitiven Online-Konfiguratoren können Sie Ihr eigenes Portal mit wenigen Klicks erstellen. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Entdecken Sie jetzt die grenzenlose Freiheit mit unseren Tools.
Zum Konfigurator

Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Den passenden Roboter für Ihre individuelle Anwendung finden Sie in unserem Online-Shop.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop