Lebensmittel-Roboter - ChocoMatic


Was wurde benötigt:
FDA-konformer Roboter, der sanft die Pralinen pickt
Anforderungen:
Schmiermittelfrei, Kamera, Energieketten-Management
Material:
robolink RL-DC, 7. Achse, Energiektte, Kamera, Greifer
Branche:
Lebensmittel/Verkaufsautomaten
Erfolg für den Kunden:
Bezahlbares Robotersystem, das automatisiert den dezentralen Verkauf ermöglicht

lca-kleben-und-dosieren-anwendung-roose-I
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-roose-II
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-roose-III

Zur Anwendung

Qualitativ hochwertige Waren verdienen eine hochwertige Präsentation. Deshalb hat die Firma Roose Automation den ChocoMatic entwickelt. Ein modernes Auslagesystem für feinste Pralinen inklusive ansprechender Verkaufsautomaten-Funktion.
Der Roboter verpackt die individuelle Pralinenauswahl des Kunden und macht daraus ein besonderes Einkaufserlebnis.

Das Problem

Um dieses Einkaufserlebnis abzurunden, müssen alle Komponenten sowohl funktional, als auch optisch ansprechend sein. Dafür benötigt es einen leichtgängigen Roboterarm der die große Auswahl an Pralinen FDA-konform verpackt. Selbstredend kann ein solcher Roboter nur schmiermittelfrei sein. Außerdem ist durch den autonomen und dezentralen Verkaufsprozess eine wartungsfreiheit dringend erforderlich.

 

Die Lösung

Ein Verkaufsautomat, welcher mit einem robolink RL-DC und einer 7. Achse ausgestattet wurde. Durch die leichtgängigen Bewegungen des Roboters wirkt der Einkaufsprozess noch hochwertiger und zahlt dabei auf die wahrgenommene Produktqualität des Kunden ein. Der gesamte Einkaufsprozess verspricht dadurch eine noch größere Freude auf das letzendliche Produkt "Schokoladen-Praline".
 

7. Achse-Konfiguartor

Für Roboter unterschiedlichster Hersteller

Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters mit einem Linearmodul. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Zum Konfigurator

Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Den passenden Roboter für Ihre individuelle Anwendung finden Sie in unserem Online-Shop.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop