PH1280 Tile Stinger
Felddrainage-Maschine
Kostenloses Muster bestellen

Technische Daten:

  • Was wurde benötigt: Eine innovative Maschine für die Feldentwässerung, die Kunststoff-Drainagefliesen auf der Baustelle manövriert und Kunststoffliesen neben dem Graben- und Pfluggerät abgerollt werden können
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, Standhaltung von heißen, feuchten und eisigen aber auch sehr schmutzigen Umgebungsbedingungen, lange Lebensdauer, geeignet für unterschiedlichste Temperaturbereiche
  • Eingesetze Produkte: dryspin® Steilgewindespindeln aus Edelstahl, dryspin® Steilgewindemutter, drylin® E DC-Motor und Motorkupplung
  • Erfolg für den Kunden: Der PH1280 ist ein Gerät, das an einer 3-Punkt-Kupplung montiert ist und große Rollen von Kunststoff-Drainageplatten auf der Baustelle bewegen, sowie die Kunststoffplatten neben den Graben- und Pflugmaschinen ausrollen kann. Dieses Gerät besteht aus einem runden Drehtisch mit einer Mittelsäule und einem oberen Führungsstangenrahmen. Hypro hat einen zusammenklappbaren oberen Führungsschienenrahmen entwickelt, der in die Mittelsäule eingezogen werden kann. Dieser klappbare Rahmen verwendet eine igus Hochgeschwindigkeits-Gewindespindel und eine Mutter, um diese innovative, zeitsparende Lösung zu erreichen.
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
Knorr

Problem

Felddrainagen sind Maschinen, die für die landwirtschaftliche Feldentwässerung entwickelt wurden. Sie müssen sowohl heißen und feuchten Bedingungen, aber auch Eis und Schnee standhalten. Auf Baustellen herrscht ein hohes Arbeitstempo und effiziente Prozesse werden soweit wie möglich umgesetzt. Ein Maschinenausfall, der zu Verzögerungen führt, ist inakzeptabel. Zuvor durchgeführte Tests mit einem ACME-Gewinde, erwiesen sich als zu langsam. 

Lösung

Die dryspin® Steilgewindespindel aus rostfreiem Stahl in Kombination mit der dryspin® Flanschmutter sorgt für einen reibungslosen Betrieb, der es ermöglicht, den klappbaren Rahmen innerhalb der Mittelsäule zusammenzuklappen. Die Mittelsäule ist zum Schmieren nicht leicht zugänglich und verbauten igus® Produkte benötigen kein externes Fett. Derzeit werden folgende igus® Produkte getestet: DC-Motor, drylin E-Motorkupplung, dryspin® Steilgewindemutter, dryspin® Steilgewindespindel aus Edelstahl.

Weitere Anwendungsbilder:

Felddrainage
Felddrainage
Felddrainage
Felddrainage

Eingesetzte Produkte

dryspin® Steilgewindespindel

Gewindespindel

dryspin® Steilgewindemuttern

Gewindemutter

drylin® E DC-Motoren

Gleitlager

drylin® E Motorkupplung

Gleitlager

Sie haben Fragen zur drylin® Gewindetechnik?

Unser Experte Thorben Hendricks klärt mit Ihnen alle Fragen rund um das Thema drylin Gewindetechnik. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
► Kostenloses Muster bestellen
 
Hier Experten-Support anfragen

Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Abfüllanlage

Technik verbessern & Kosten senken:

Tech Up Cost Down