Energieführungen für die Fertigung von Elektro- und Wasserstoffantrieben

Energie sicher geführt – in alle Richtungen und bei kleinen Biegeradien

Schweiß- und Kleberoboter sind ein Hauptbestandteil der automatisierten Fertigung von Elektro- und Wasserstoffantrieben. Hohe Wendigkeit und Geschwindigkeiten zeichnen diese präzisen Maschinen aus. Um hier mitzuhalten, müssen auch die verbauten Komponenten im Einzelnen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Energieketten, die außen am Roboter montiert sind, sollten beweglich sein aber zugleich die Leitungen und Materialschläuche auch bei kleinen Biegeradien verlässlich schützen. Auch sollten sich die Energieketten leicht öffnen lassen, um Leitungen oder Medienschläuche schnell austauschen zu können.

Erfolgsgeschichten

E-Chain Automotive Flexweld

Energie sicher geführt in High Speed-Blechzuführung

Mit der Nutzung der Linearmotor-Technologie hat die Firma Strothmann gmBH neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Geschwindigkeit gesetzt. Die Energiezuführung mit der E6 ist perfekt auf die hohen Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte hin abgestimmt und erlaubt auch über größere Distanzen eine kontinuierliche, zuverlässige Versorgung.


Passende Produkte

e-kette E4.38L

e-kette E4.38L

  • Beidseitig zu öffnen für kurze Montagezeit
  • Rundumbefestigung mit KMA-Anschlusselement
  • Späneschutz dank dicht schliessenden Deckeln und Böden
Mehr Infos zur E4.38L
triflex R TRCF.85

e-kette triflex R TRCF.85

  • Sichere Energiezuführung bei mehrachsigen 3D-Bewegungen mit kleinen Biegeradien
  • TRCF – geschlossenes Design mit Schnappverschluss
triflex R readychain

Konfektionierte Schlauchpakete

Bestenend aus einer triflex R e-kette, komplett befüllt mit chainflex Leitungen und Schläuchen zur Versorgung mit Energie, Daten und Medien
Mehr Infos zu den Schlauchpaketen
chainflex Leitungen

Leitungen für die Bewegung

  • Entwickelt für höchste Belastung
  • Torsionsfähige Leitungen
  • Für besonders enge Biegeradien geeignet
  • 4 Jahre chainflex Garantie
Mehr über chainflex erfahren
readycable

readycable

  • 4.600 konfektionierte Leitungen passend zu 24 Herstellerstandards
  • Aus 7 Leitungsqualitäten die günstigste Antriebsleitung finden, die garantiert funktioniert
Mehr über readycable erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Dengler

Branchenmanager Automotive Factories

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.