Lautstärkevergleich: E61.29 ist der Favorit für besonders leisen Lauf

Die Lautstärke von Maschinen wird in vielen Branchen eine immer größere Bedeutung zugeschrieben. So werden auch die einzelnen Maschinenelemente, darunter zum Beispiel auch Energieketten, unter Berücksichtigung dieses Aspekts ausgewählt. Deshalb hat igus® nun getestet, welche e-ketten® der Serien E6.29 und E61.29 für lautstärkeempfindliche Anwendungen am geeignetsten sind.

Beide Ketten wurden hierfür jeweils mit 1,2,4 und 6m/s nach einem elektronischen Taktgeber über Kopfhörer vom Tester bewegt.
Lautstaerkeversuch mit E6

E6.1 Lautstaerkeversuch 1m/s : 32 db(A)
2m/s : 36 db(A)
4m/s : 44 db(A)
6m/s : 57 db(A)

Ergebnis:

Im Vergleich mit der E6.29.070.055.0 versursacht die E61.20.070.055.0 bei gleicher Geschwindigkeit weniger Lärm.

in 24-48 Stunden versandfertig System E6

System E6: robust, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich, ISO Klasse 1

Anwendungsbeispiele für die E6/E6.1

Das System E6/E6.1 in verschiedenen Industrien und Anwendungen.

Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

in 24-48 Stunden versandfertig