Zugversuche mit Energieketten in Öl

Wie verhalten sich Energieketten in Öl? Um diese Frage eines Kunden zu beantworten, hat igus® im eigenen Testlabor das Verhalten der e-ketten® Serie B15 in Verbindung mit fünf vorgegebenen Ölen getestet. Die Energieketten wurden über einen Zeitraum von 30 Tagen durchgehend verfahren und dabei täglich mit den zu testenden Flüssigkeiten besprüht.

Kettentyp: B15.038.075.0

Verfahrweg: 1000 mm

getestete Zyklen: 759.287

Fazit

Die anschließenden Zugversuche mit den eigens für diesen Kunden getesteten e-ketten® machten deutlich, dass trotz des dauerhaften Einwirkens dieser speziellen Öle lediglich eine Schwächung von max. 11 % zu erwarten ist.

Weitere Informationen

Testlabor für Energieketten

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.