Brennverhalten von Energieketten mit igumid G und NB

Der Werkstoff, aus dem igus Energieketten gefertigt werden, muß viel aushalten: Druck- und Zugbelastung, Abriebfestigkeit, gute Zähigkeit, hohes E-Modul, stabiles Verhalten bei hohen und niedrigen Temperaturen, geeignet für Außeneinsatz. Der igus Compound igumid G wird diesen zum Teil widersprüchlichen Anforderungen gerecht. Die zahlreichen Einsatzfälle vom Kühlhaus bis zum Hüttenwerk beweisen das. In sehr speziellen Fällen bieten wir auch Modifikationen und andere igus Compounds als Sonderlösung an.

Brennverhalten igumid NB

Aus dem Material igumid NB werden alle e-ketten der Typen igus easy chain und Serie 14 und F17 gefertigt. Diese weisen folgende Brandklassifizierungen auf:
 
  • UL94 Einstufung - V2
  • VDE 0304 Teil 3/5.70 Einstufung - IIb
  • DIN 4102 Brennbarkeit von Baustoffen - B2
  • Bitte fragen Sie lieferbare V0-Varianten an

easy chain

easy chain

Leicht zu befüllen und kostengüstig

  • Kostengünstig
  • Brennbarkeitsklasse UL94-V2
  • Eignung für Reinraum-Anwendungen

e-ketten Serie F17

e-ketten Serie F17

Ruhiger Lauf

  • Schmutzabweisende Außenkontur
  • Anschlusselement mit integrierter Zugentlastung
  • Große Innenhöhe, schmale Außenbreite

Brennverhalten igumid NB V0

Die spezielle Materialvariante igumid NB V0 mit selbstverlöschenden Eigenschaften ist gemäß UL94-V0 zertifiziert. Darüber hinaus ist das Material für den Einsatz im Flugzeuginnenraum gemäß FAR 25.853 und in der Bahntechnik gemäß EN 45545 HL3 R22/R23 freigegeben

Brennverhalten igumid G

Die brandschutztechnischen Eigenschaften von igumid G lassen sich anhand verschiedener Klassifizierungen beschreiben. Aus igumid G werden die meisten igus e-ketten z.B. die populären e-kettensysteme E4.1 und E2/000 gefertigt.
 
  • Prüfverfahren VDE 0304 Teil 3/5.70
  • Prüfung nach UL94: Standardversuche zur Entflammbarkeit von Kunststoffen für Bauteile in Einrichtungen und Geräten - Klassifisierung: 94 H bei 3,2 und 1,6 mm Dicke des Körpers
  • Prüfung nach DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Klassifisierung: Baustoff-Klasse B 2
  • Spezielle Varianten mit selbstverlöschenden Eigenschaften (UL94-V2 oder UL94-V0) auf Anfrage

e-ketten® E2/000

e-ketten® E2/000

Mittlere Energieketten für den mittleren Lastbereich

  • Mittelgroßes und stabiles System
  • Für lange Verfahrwege bis zu 150 m
  • Einfache Montage

e-ketten® E4.1

e-ketten® E4.1

Energieketten für nahezu alle Anwendungsfälle

  • Hohe Stabilität durch "Hintergriff"
  • Leiser Lauf
  • Schnelle Montage

Brennverhalten igumid G V0

Die spezielle Materialvariante igumid G V0 mit selbstverlöschenden Eigenschaften ist gemäß UL94-V0 zertifiziert. Darüber hinaus ist das Material für den Einsatz im Flugzeuginnenraum gemäß FAR 25.853 und in der Bahntechnik gemäß EN 45545 HL3 R22/R23 freigegeben.