Modulares, platzsparendes System
Keine Beschädigung des Schlauches
Kombination von Schläuchen und Kabeln möglich
Schlauchdurchmesser 4,3 -14 mm
Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben und Werkzeug
Auf e-ketten® - Befüllung variabel abstimmbar
Artikel | Schlauch | Anzahl | Breite | |
---|---|---|---|---|
Ø | Schlauche | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Anfragen |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Anfragen |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Anfragen |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Anfragen |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Anfragen |
CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Anfragen |
Artikel | Breite | |
---|---|---|
Unterplatte | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Anfragen |
CFS U102.5 | 102,5 | Anfragen |
CFS U130 | 130,0 | Anfragen |
CFS U185 | 185,0 | Anfragen |
CFS U212 | 212,0 | Anfragen |
CFS U240 | 240,0 | Anfragen |
CFS U295 | 295,0 | Anfragen |
Artikel | Breite | |
---|---|---|
Abschlußplatte | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Anfragen |
CFS P102,5 | 102,5 | Anfragen |
CFS P130 | 130,0 | Anfragen |
CFS P185 | 185,0 | Anfragen |
CFS P212 | 212,0 | Anfragen |
CFS P240 | 240,0 | Anfragen |
CFS PD295 | 295,0 | Anfragen |
Artikel | Höhe | |
---|---|---|
Distanzstück | [mm] | |
CFS D | 16,0 | Anfragen |