Der neue Standard für Kreisbewegungen bis 380° - Stahl Rotation Modul SRM

SRM System Drehwinkel bis 380° - Minimale Verschiebekräfte und max. Lebensdauer durch geteilte Führungsinne
Wofür ist das neue Produkt?
Der bisherige igus®-Baukasten für drehende Anwendung wurde überarbeitet und mit unseren langjährigen Erfahrungen mit individuellen Projekt-Lösungen optimiert. Die neue Dreh-Energieführung SRM wird als Komplettsystem mit e-kette®, Anschlusselementen, Innenaufteilung, Zugentlastung und Führungsrinne aus verzinktem Stahl geliefert. 
 
Anwendungsbereich
Das Komplettsystem ist für alle Drehanwendung in nahezu allen Branchen mit einem Außendurchmesser bis 2,8 Meter und einem Drehwinkel bis 380° vorgesehen.

Was ist der Nutzen?
Mit dem SRM erhalten unsere Kunden ein abgestimmtes Komplettsystem mit Systemgarantie. Alle benötigten Komponenten können mit einer einzigen Identnummer bestellt werden.
 
Baugrößen für das SRM System 
Außendurchmesser 600 u. 800 mit e-kette® E4.21
Außendurchmesser 900 u. 1200 mit e-kette® E4.32
Außendurchmesser 1500 u. 1800 mit e-kette® E4.42
Außendurchmesser 2400 u. 2800 mit e-kette® E4.56

Individuelle Ansprüche
Größere Drehwinkel oder Durchmesser sind mit einer individuellen Projektierung weiterhin möglich. Zwischengrößen können einfach und sofort kalkuliert werden.
Komplettset entdecken

Augmented Reality Service

Zuhause oder im Büro ausprobieren und einen ersten Eindruck gewinnen

Mit unserem neuen, kostenlosen Augmented-Reality-Service können Sie das Stahl Rotationsmodul testen. Rufen Sie den Dienst mit dem PC auf und scannen den QR-Code mit Ihrem smarten Gerät für das AR-Modell oder klicken Sie den Link direkt mit dem smarten Gerät an.
Hier AR-Service testen

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Keine Schleifkontakte – ohne zusätzliche Klemmstellen
  • Alle Medien sicher in einem System führen (Energie, Daten, Flüssigkeiten, Luft…)
  • Standardisierte Lösung für nahezu alle Branchen bis 2,8 Meter AußendurchmesserKomplettsystem, inkl. e-kette®, Anschlusselementen, Innenaufteilung und verzinkter Führungsrinne mit einer Artikelnummer bestellbar.
Kosten senken

Kosten senken

  • Durch Design- und Prozessoptimierungen
    konnten die Preise um 25 % gesenkt und eine
    Lieferzeit von 3 Wochen realisiert werden
  • Keine Projektierungskosten
  • Keine Mindestabnahmemengen – günstiger Systempreis ab Stückzahl 1
  • Optional vormontierte Lieferung
Beweise

Beweise

  • Jahrzehntelange Erfahrung in sämtlichen Branchen
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Sehr Wartungsarmes System durch tribooptimierte
    Kunststoffe und minimale Relativbewegungen
  • Ressourcen schonend durch lange Lebensdauer
    der Dreh-Energieführung

Dreh-Energieführung PRM

Komplettsystem mit Kunststoff Führungsrinne, Drehwinkel 360°

Die Dreh-Energieführung PRM ist eine Kunststoffrinne für zum Beispiel kleinere Mess- und Handlingmaschinen. Die Führung ist auch für Kamera Anwendungen geeignet. Sie benötigt keine Schleifkontakte und ist gegen Korrosion geschützt.
Dreh-Energieführung DMP

10 Tipps für eine langlebige Dreh-Energieführung

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.

Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren

10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Jetzt Designtipps herunterladen