RX e-rohre Maße und Technische Daten

Liefer- und Maßtabelle

System RX - neuartige, extrem spänedichte e-rohre
Im Außenradius zu öffnen
Serie Innenhöhe
hi [mm]
Innenbreite
Bi [mm]
Außenbreite
Ba [mm]
Außenhöhe
ha [mm]
Biegeradius
R [mm]
Freitragende
Länge max. [m]
RX32 26/42 80 98,4 56 80 - 150 1,7
RX40 32/52 100 123 70 100 - 300 1,8
RX48 35/62 120 147,6 84 120 - 150 2,1
RX56 41/73 140 172,2 98 140 2,3

Technische Daten - RX e-rohre


Geschwindigkeit max. FLG / Beschleunigung max. FLG(1) max. 10 [m/s] / max. 100 [m/s2]
Brennbarkeitsklasse, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB
Material - Zulässige Temperatur °C igumid G / -40° bis +100° C
Geschwindigkeit max. FLB / Beschleunigung max. FLB(2) max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]
(1) FLG = freitragend mit geradem Obertrum
(2)FLB = freitragend mit erlaubtem Durchhang

Einbauarten im Überblick, maximale Verfahrwege - RX e-rohre

 
Serie
E-Rohr
Freitragende
Anwendung
Hängende
Anwendung
Stehende
Anwendung
Seitlich
freitragend
Kreisförmige
Anwendung
Zick-Zack
Anwendung
RX32 ≤ 1,20 m auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - auf Anfrage
RX40 ≤ 1,50 m auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - auf Anfrage
RX48 ≤ 1,80 m auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - auf Anfrage
RX56 ≤ 2,00 m auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - auf Anfrage