Hochtemperatur-Kunststoff-Variante der spänedichten RX-e-rohre - 850°C

RX-Rohr als Hochtemperatur-Version

RX-Rohr als Hochtemperatur-Version

Gegen heiße Späne

Das extrem dichte Kunststoffrohr von igus® gibt es jetzt als HT-Version. Dank des besonderen Werkstoffs können bis zu 850°C heiße Späne nicht anhaften. Das späneabweisende "runde" und komplett geschlossene Design machen diese Serie zum perfekten Rohr im direkten Späneeinsatz. Der Clou ist: Obwohl komplett geschlossen, kann es im Außenradius geöffnet und leicht befüllt werden.

Temperaturbeständig gegen Späne mit Temperaturen bis 850°C, kein Anhaften heißer Späne

Im Außenradius zu öffnen

Keine Öffnungen, Spalte, Hinterschnitte

IP40 getestet (TÜV Nord) – RX40

Glatte, gewölbte Außenkontur – Späne bleiben nicht liegen

Innenaufteilung und Ablegerinne lieferbar


Einsatzgebiete: Werkzeugmaschinen, spanende Bearbeitung, allgemeiner Maschinenbau

Menge (g) eingebrannter Späne in Abhängigkeit der Temperatur Test: 20 g heiße Späne (200 bis 850 °C) auf verschiedene Materialien aufgebracht. Die Grafik zeigt, welche Späne- Menge sich einbrannte. Testsieger: igumid HT bis 850 °C.

Serie RX32 HT

Bestellnummer Innenhöhe Innenbreite Außenhöhe Außenbreite Biegeradius    
  hi [mm] Bi [mm] ha [mm] Ba [mm] R [mm]    
RX32.080.080.0.HT 25/42 80 60 103 80 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Serie RX40 HT

Bestellnummer Innenhöhe Innenbreite Außenhöhe Außenbreite Biegeradius    
  hi [mm] Bi [mm] ha [mm] Ba [mm] R [mm]    
RX40.100.100.0.HT 31/52 100 70 123 100 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Serie RX48 HT

Bestellnummer Innenhöhe Innenbreite Außenhöhe Außenbreite Biegeradius    
  hi [mm] Bi [mm] ha [mm] Ba [mm] R [mm]    
RX48.120.120.0.HT 37/62 120 84 147,6 120 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Serie RX56 HT

Bestellnummer Innenhöhe Innenbreite Außenhöhe Außenbreite Biegeradius    
  hi [mm] Bi [mm] ha [mm] Ba [mm] R [mm]    
RX56.140.140.0.HT 43/73 140 98 172,2 140 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferzeit auf Anfrage