flizz® / Micro flizz® - Anwendungen

Einbaufertiges "flizzekleines" Energierführungsmodul

  • Kompaktes System für die sichere und leise Führung von Energie, Daten und Luft
  • Steuerung über stationären Schaltschrank möglich
  • Beschleunigung bis 50 m/s2 und Arbeitsgeschwindigkeit bis 6 m/s
  • Schnelle Montage durch vorkonfektioniertes System in Modulbauweise
  • Geringer Platzbedarf
  • Leichtgängig durch kugelgelagerten Führungswagen
  • Auch mit EX-geprüfter e-kette® lieferbar (auf Anfrage)

Verpackungsmaschine

Kompaktes Energieketten-System für verschiebbares Bedienpanel einer Verpackungsmaschine.

Sicherheitsleisten an Toranlagen

Platz sparendes Energiezuführungs-System für Sicherheitsleisten an Toranlagen.

Kläranlage

Energieketten-System statt Kabeltrommel - Seit dem Jahr 2000 reibungsloser Betrieb an Kläranlage.

Regalförderzeuge

Die durchdachte Konstruktion erlaubt extrem rasante Beschleunigungen sowie hohe Arbeitsgeschwindigkeiten.

Weitere Anwendungen mit Micro flizz®

Energieführung der Kontaktleiste an Kühlhaustüren, seit über einem Jahr erfolgreich im Einsatz.
Micro flizz® als "energiezuführende Schienenführung" einer Waage zum Wiegen von Chemikalien, etc.
Sichere Energiezuführung auch unter starker Staub- und Schmutzbelastung mit igus® Micro flizz®.

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier