Leichtere Energiekette mit weniger Durchhang

Sie ist um 21,25% leichter, aber deswegen auch weniger stabil? Um diese Frage zu beantworten, hat igus® eine neuentwickelte e-kette® im Labor mit der Vorgängerversion verglichen. Über einen Zeitraum von vier Tagen wurden beide Energieketten freitragend mit einem Gewicht von 1,6 kg belastet.

Das Ergebnis:

Die Neuentwicklung hängt mit 18 mm um über 63% weniger durch.
Belastungstest im igus®-Labor Belastungstest im igus®-Labor
Durchhang nach 96 Stunden Durchhang nach 96 Stunden
E61.29: 18 mm, E6.29: 49 mm

Weitere Informationen

Testlabor für Energieketten

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.