Innenaufteilungen in e-ketten®: Leitungsverschleiß unter härtesten Bedingungen nahezu halbiert

Eine glatte, leitungsschonende und abgerundete Kontur sorgt für eine lange Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen in Energieketten. Durch ausgiebiges Testen im igus®-Labor konnten die Innenaufteilungen dahingehend optimiert und der Leitungsverschleiß nahezu halbiert werden.
Leitfrage war: Inwieweit lässt sich ein Unterschied bezüglich Abrieb feststellen, wenn Leitungen unter hohem Druck gegen die Stege gedrückt und bewegt werden? Zur Beschleunigung des Versuchsablaufes wurden Anpressdrücke verwendet, die so in der Realität nicht vorkommen werden. Hierfür wurde auf einem speziellen Prüfstand Leitungen mit Innenaufteilungen der "alten" und "neuen" Standardbauart über mehr als 850.000 Doppelhübe getestet.

Das Ergebnis:

Die optimierten Innenaufteilungen der Energieketten schonen die Leitungen und führen fast zu einer verdoppelten Lebensdauer.
Test: Leitungsverschleiß auf zwei verschiedenen Konturen.
Die optimierte Innenaufteilung verschafft den Leitungen eine fast doppelt so lange Lebensdauer.

Weitere Informationen

Testlabor für Energieketten

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.