74 % stärkere Öffnungsstege dank igus® locks

locks
Um eine präzise Aussage bezüglich der benötigten Zugkraft zum Herausdrücken der Öffnungsstege mit und ohne die Verstärkung durch so genannte igus® locks treffen zu können, wurde dies im hauseigenen Testlabor mit der 1400er e-ketten®-Serie getestet.

Fazit: Im Vergleich benötigt die e-kette® mit igus® locks eine 74% stärkere Zugkraft.

in 24-48 Stunden versandfertig Übersicht E2/000

Zweiteilig - Der E2 Standard

Anwendungen mit e-ketten®

Anwendungen für e-kettensysteme® in der Übersicht

Weitere Informationen

Testlabor für Energieketten

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.

in 24-48 Stunden versandfertig