Gleitende Anwendungen für lange Verfahrwege

Was versteht unter gleitender Anwendung?

Bei gleitenden Anwendungen gleitet das Obertrum der Energiekette auf dem Untertrum bzw. auf einer Gleitfläche der dazugehörigen Führungsrinne. Gleitende Anwendungen kommen in Anwendungen mit langen Verfahrwegen zum Einsatz - also wo die freitragende Länge der Energiekette nicht mehr realisierbar ist.
Gleitende Anwendungen Abbildung zeigt eine gleitende Anwendung, wo die Energiekette auf einer Gleitschiene der dazugehörigen Führungsrinne gleitet.

Arten der gleitenden Anordnungen


 

Einseitige gleitende Anwendung

Einseitige gleitende Anwendung Funktionsweise eines Energiekettensystems bei gleitender Anwendung. Die Einspeisung bzw. der Festpunkt liegt bei dieser Anwendung in der Mitte des Verfahrweges. Mit der mittigen Einspeisung erreichen Sie die minimale Länge von Energieketten und den maximalen Verfahrweg von Leitungen.

 ℹ Im Energieketten-Konfigurator können Sie mittige oder außermittige Einspeisung konfigurieren.
So errechnet sich die Kettenlänge wie folgt.

Lk = S/2 + K

AbkürzungenBedeutungEinheit
LkLänge der Energiekette[mm]
S/2Halber Verfahrweg[mm]
KZuschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung[mm]
AFührungsrinne mit Gleitschiene 
BFührungsrinne ohne Gleitschiene 
CGesamtlänge Führungsrinne 

Zwei gegenläufige gleitende Anwendung

Zwei gegenläufige gleitende Anwendung Lösung mit zwei gegenläufig angeordneten Energieketten. Der komplette Verfahrweg wird so ausgeführt. Einsatz bei beengten Platzverhältnissen und hohen Lasten.
AbkürzungenBedeutungEinheit
S/2Halber Verfahrweg[mm]
SVerfahrweg[mm]
RBiegeradius[mm]
H2Einbauhöhe bei heruntergesetztem Mitnehmer[mm]
K2Zuschlag bei heruntergesetztem Mitnehmer[mm]
HRIRinneninnenhöhe[mm]
AGesamtlänge Führungsrinne 

Wie finde ich die richtige Lösung für eine gleitende Anwendung?


 
Energieketen-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator

Mit dem Energieketten-Konfigurator "e-ketten Experte“ stellen Sie sich in wenigen Schritten Ihr individuelles anschlussfertiges Energiekettensystem bis zu 100 m zusammen. 
Energieketten Experten-Support

Experten-Support anfragen

Unser Experte berät Sie gerne rund um das Thema gleitende Anwendungen. Einfach das Kontakformular ausfüllen und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Energieketten Experten-Support

Passende Produkte

Entdecken Sie auf dieser Seite weitere Informationen, Vorteile sowie passende Energiekettensysteme für lange Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr.