Easy triflex® - Für 2D- und 3D-Bewegungen, von beiden Seiten befüllbar

Die triflex® Serie ist entwickelt worden damit Kabel während einer dreidimensionalen Bewegung sicher geführt werden. In diesem Fall wurde die Flexibilität eines Schlauchs mit der Stabilität einer e-kette® mit fest definiertem Radius kombiniert. Mit Easy triflex® ist die Installation von Kabeln, Schläuchen kinderleicht. Durch die flexiblen Zungen können die Kabel von unten oder oben in die e-kette® gelegt werden. Das einzigartige modulare Design ermöglicht sehr komplexe Bewegungen. Als Beispiel: Kombination von einachsig, zweiachsig und dreiachsig bewegten Kettengliedern in einer e-kette®.
iF-Design Award für Easy triflex® Design
Sehr einfache Befüllung - Kabel einfach eindrücken und entfernen
Verkürzen und Verlängern an "jeder Stelle" möglich

Montageanleitung

Fügen, Trennen und Befüllen der Easy triflex®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Ein oder zwei Bewegungsrichtungen

1 Bewegungsrichtung

in 24-48 Stunden versandfertig E332.25

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 25 mm
Biegeradien R: 48 - 200 mm
Teilung: 14,5 mm

in 24-48 Stunden versandfertig E332.32

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreite Bi: 32 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 25 mm
2 Bewegungsrichtungen

in 24-48 Stunden versandfertig E332.50

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreite Bi: 50 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 30 mm

in 24-48 Stunden versandfertig E332.75

Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 140 - 300 mm
Teilung: 36 mm

Drei Bewegungsrichtungen

3 Bewegungsrichtungen

in 24-48 Stunden versandfertig E333.25

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 25 mm
Biegeradien R: 48 - 200 mm
Teilung: 14,5 mm

in 24-48 Stunden versandfertig E333.32

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreite Bi: 32 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 25 mm
 

in 24-48 Stunden versandfertig E333.50

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreite Bi: 50 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 30 mm

in 24-48 Stunden versandfertig E333.75

Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 140 - 300 mm
Teilung: 36 mm

Dieses modulare Gelenksystems eignet sich besonders für:

3-axiale Bewegungen von Maschinen

Für einfachere Roboteranwendungen

Schnelle Kabelmontage mit "Easy" Prinzip

Einfache Befüllung von beiden Seiten

Wo rechteckige Formen gewünscht sind

Kombination von verschiedenen Biegeradien und Bewegungsrichtungen

Verlängern und Verkürzen an jeder Stelle

KMA Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung

Typische Industriezweige und Anwendungen

Werkzeugmaschinen

Roboter

Handlings Equipment

Material Handling

Kunststoffindustrie

Baumaschinen

Fahrzeugherstellung

Allgemeiner Maschinenbau

Medizinische

Ausstattung

Büromöbel

iF-Design Award für Easy triflex® Design




UL94-V2 Klassifikationen




Torsionsbewegungen möglich

in 24-48 Stunden versandfertig