E4/00 - Der E4.1-Vorgänger für leisen Lauf und einfache Montage

System E4/00
Das System E4/00 (ausgesprochen: E4-Hundert), die vielseitigste der E4 Ketten ist eine sichere Wahl bei den meisten Anwendungen (Beachten Sie: Bei Verfahrwegen > 200 m und für "seitlich freitragender Einbau" wählen Sie bitte E4/4). Durch das "Innenlasche - Außenlasche"-Prinzip ist die Montage und Demontage einfach. Konstruktive Maßnahmen wie etwa die "Bremse" im Kettenanschlag verringern deutlich die Betriebsgeräusche.

Typische Industriezweige und Anwendungen:
Robotertechnik und Handling, Fördertechnik, Kältetechnik, Baumaschinen, Werkzeugmaschinen, Holzverarbeitung, Maschinen jeglicher Art, Halbleiter, Reinraum Anwendungen Kühlhäuser, Schweißmaschinen, Maritime Anwendungen, Allgemeiner Maschinenbau etc.

Vollstegig, beidseitig zu öffnen - Für besonders anspruchsvolle Anwendungen

in 8 Wochen versandfertig Serie 220

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 280

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 380

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 400

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 8 Wochen versandfertig Serie 600

Innenhöhe hi: 108 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 640

Innenhöhe hi: 112 mm
Innenbreiten Bi: 87 - 562 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Halbstegig, beidseitig zu öffnen - Für fast alle Anwendungen

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 290

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 390

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm

Lieferzeit auf Anfrage Serie 410

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 8 Wochen versandfertig Serie 601

Innenhöhe hi: 108 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

e-rohr, beidseitig zu öffnen - Komplett geschlossen, Späneschutz

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R760

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 46 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R770

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R780

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 350 mm
Teilung: 67 mm

Lieferzeit auf Anfrage Serie R880

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 8 Wochen versandfertig Serie R608

Innenhöhe hi: 108 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 500 mm
Biegeradien R: 250 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen, Trennen und Öffnen der e-ketten® und e-rohre.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

in 3-4 Werktagen versandfertig
in 8 Wochen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage